(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS RV BOX

IRIS RV BOX
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,677円
税込価格
5,145円

【特長】・車のサブトランクとして使用するのに最適です。・移動可能な仕切り板が付...

詳細情報を確認する

  • 外寸(mm):
    W1150×D350×H155
  • JANコード:
    4905009968428
  • トラスココード:
    828-8210
  • 重量(kg):
    3
  • 本体材質:
    ポリプロピレン(PP)

型番

RV1150F-KBK 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RV1150F-KBK

1個

4,677( 5,145円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車のサブトランクとして使用するのに最適です。
・移動可能な仕切り板が付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS RV BOX

IRIS RV BOX

    中型車載用ツールボックス(間口900mm)

    中型車載用ツールボックス(間口900mm)

      中型車載用ツールボックス(間口610mm)

      中型車載用ツールボックス(間口610mm)

        バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段

        バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段

          アルミ軽トラテント

          アルミ軽トラテント

            アルミ製ルーフキャリア「アルラック」 ARシリーズ

            アルミ製ルーフキャリア「アルラック」 ARシリーズ

              815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)

              815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)

                万能アルミボックス BXA

                万能アルミボックス BXA

                  プロメイト トラック幌フレーム

                  プロメイト トラック幌フレーム

                    A-56 サイドラック

                    A-56 サイドラック

                      A-55 フロアーキャビネット

                      A-55 フロアーキャビネット

                        1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)

                        1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)

                          A-56 コンテナラック

                          A-56 コンテナラック

                            メーカー アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 DENSAN アルミス アズワン エスコ アルインコ マーベル マーベル マーベル エスコ マーベル
                            通常価格 4,677円 74,908円 83,229円 81,086円 86,539円 68,203円 26,880円 39,926円 33,826円 44,227円 73,299円 43,060円 52,269円
                            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   8日目   4日目   10日目   1日目   1日目   2日目   19日目   19日目   1日目   当日出荷可能 19日目  
                            外寸(mm) W1150×D350×H155 900×420×610 610×420×610 - - - 815(W)×505(D)×420(H) - - - - 1350(W)×450(D)×470(H) -
                            JANコード 4905009968428 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-8210 - - - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 3 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            IRIS RV BOXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました