(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REX スクレーパ替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

REX スクレーパ替刃【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

【特長】・耐久性、切れ味は抜群です。【用途】・SCL用替刃。【商品仕様】・1パ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4514706014484
  • 質量(g):
    40.000
  • トラスココード:
    809-4513
  • 仕様:
    ISO9001認証取得工場製/ISO14001認証取得工場製
  • 内容量:
    10本/1パック

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCLK

10本/1パック

1パック

10個入り

7,200( 7,920円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、切れ味は抜群です。
【用途】
・SCL用替刃。
【商品仕様】
・1パック10本入
・ISO9001認証取得工場製
・ISO14001認証取得工場製
・JANコード:4514706014484
・トラスココード:809-4513
・質量:40g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

REX スクレーパ替刃の型番SCLKのページです。
型番SCLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REX スクレーパ替刃

REX スクレーパ替刃

    REX スクレーパ

    REX スクレーパ

      スクレーパー替刃

      スクレーパー替刃

        替刃式スクレーパー用替刃 10枚入

        替刃式スクレーパー用替刃 10枚入

          25mm 替 刃

          25mm 替 刃

            スクレーパー専用替刃

            スクレーパー専用替刃

              スクレーパー(長柄)/替刃

              スクレーパー(長柄)/替刃

                替刃式スクレーパー(替刃4枚内蔵タイプ)

                替刃式スクレーパー(替刃4枚内蔵タイプ)

                  64mm 替 刃

                  64mm 替 刃

                    セーフティスクレーパー替刃

                    セーフティスクレーパー替刃

                      GGスクレーパー 替刃:厚刃

                      GGスクレーパー 替刃:厚刃

                        120mm スクレーパー・替刃

                        120mm スクレーパー・替刃

                          替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B

                          替刃式スクレーパーミニ 替刃 SCS-2M-B

                            メーカー レッキス工業 レッキス工業 TONE M&M エスコ NTカッター エスコ M&M エスコ SK-11 ムラテックKDS エスコ SK-11
                            通常価格 7,200円 3,150円 792円 95円 1,460円 247円 2,560円 179円 1,781円 218円 344円 1,840円 258円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー その他 - - スクレーパー その他 その他 スクレーパー - その他
                            その他 オプション - オプション - オプション オプション - - オプション - オプション - -
                            JANコード 4514706014484 4514706014477 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 40.000 370.000 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 809-4513 809-4512 - - - - - - - - - - -

                            REX スクレーパ替刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました