(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 ストック蓋 39用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 ストック蓋 39用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,370円
税込単価
5,907円

【用途】・汎用容器(ST)用蓋【商品仕様】・適用容器種類:ST・適用容器サイズ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1030.0
  • トラスココード:
    133-4572
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-39

10

1個

5,370( 5,907円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・汎用容器(ST)用蓋
【商品仕様】
・適用容器種類:ST
・適用容器サイズ:39
・日東 ストック蓋 39用
・質量:1.03kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 ストック蓋 39用の型番SF-39のページです。
型番SF-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 ストック蓋 39用

日東 ストック蓋 39用

    日東 ヒラ蓋 39用

    日東 ヒラ蓋 39用

      日東 ストック蓋 18用

      日東 ストック蓋 18用

        日東 ストック蓋 36用

        日東 ストック蓋 36用

          日東 ストック蓋 24用

          日東 ストック蓋 24用

            日東 ストック蓋 47用

            日東 ストック蓋 47用

              日東 ストック蓋 27用

              日東 ストック蓋 27用

                日東 ストック蓋 33用

                日東 ストック蓋 33用

                  日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

                  日東 39用A型バイトンパッキン PFA-39

                    日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

                    日東 39用L型バイトンパッキン PFL-39

                      日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用

                      日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用

                        日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 36用

                        日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 36用

                          日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 24用

                          日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 24用

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 5,370円 5,844円 3,543円 6,151円 4,264円 8,967円 4,840円 5,649円 26,258円 29,076円 25,911円 31,972円 23,562円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   16日目   12日目   7日目   12日目   7日目  
                            質量(g) 1030.0 1000.0 290.0 920.0 450.0 1430.0 540.0 780.0 150.000 180.000 1100.0 1600 700.0
                            トラスココード 133-4572 133-4596 133-4560 133-3033 133-4537 133-4598 133-4538 133-3037 814-7286 814-7299 826-5839 826-5840 826-5838
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - フッ素ゴム フッ素ゴム 透明アクリル樹脂 透明アクリル樹脂 透明アクリル樹脂

                            日東 ストック蓋 39用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました