(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUZUKID SIG-140用ノンガスBキット

SUZUKID SIG-140用ノンガスBキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,176円
税込単価
18,894円

【特長】・アイミーゴ140(SIG-140)用ノンガスキットです。・シールドガ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SIG-BK

1個

17,176( 18,894円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイミーゴ140(SIG-140)用ノンガスキットです。
・シールドガスを使用せずに溶接する事が可能です。
・アイミーゴ140(SIG-140)用シールドガスキットです。
【商品仕様】
・セット内容:ワイヤ(PF-51)×1個、チップ(P-623)×1組
・SUZUKID SIG-140用ノンガスBキット
・JANコード:4991945029712
・トラスココード:818-5950
・質量:3.76kg
【セット内容/付属品】
・ノンガス軟鋼φ0.8×3kg(PF-51)×1個
・チップφ0.8(3個入)P-623×1組
・ノンガス軟鋼 直径0.8mmX3kg(PF-51)X1個
・チップ 直径0.8mm 3個入(P-623)X1組

SIG-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUZUKID SIG-140用ノンガスBキットの型番SIG-BKのページです。
型番SIG-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUZUKID SIG-140用ノンガスBキット

SUZUKID SIG-140用ノンガスBキット

    SUZUKID SIG-140用シールドガスAキット

    SUZUKID SIG-140用シールドガスAキット

      SUZUKID SIG-140用スプールガンDキット

      SUZUKID SIG-140用スプールガンDキット

        SUZUKID 軟鋼・SUS MAG溶接用SET/ガスボンベなし

        SUZUKID 軟鋼・SUS MAG溶接用SET/ガスボンベなし

          ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス

          ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス

            CO2/MAG溶接用チップ U1324B01

            CO2/MAG溶接用チップ U1324B01

              ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120

              ノンガス・MIG/MAG兼用 100V専用半自動溶接機 アーキュリー120

                単相100Vノンガス半自動溶接機(手動兼用)EA315SB-2

                単相100Vノンガス半自動溶接機(手動兼用)EA315SB-2

                  GLノズル(標準ガスレンズ用)

                  GLノズル(標準ガスレンズ用)

                    ディーゼルエンジン炭酸ガス溶接機

                    ディーゼルエンジン炭酸ガス溶接機

                      大口径ガスレンズ

                      大口径ガスレンズ

                        GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

                        GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

                          アルゴンガス調整器

                          アルゴンガス調整器

                            メーカー スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造 ダイヘン スター電器製造 エスコ パナソニック溶接システム デンヨー ウエルドクラフト パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 17,176円 28,314円 56,282円 23,633円 19,436円 215円 72,852円 52,952円 11,135円 3,100,000円 8,636円 11,189円 31,099円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   4日目   2日目   3日目   1日目   1日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            SUZUKID SIG-140用ノンガスBキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました