(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #13ー6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #13ー6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,630円
税込単価
3,993円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4983049361362
  • トラスココード:
    217-7888
  • 質量(g):
    940.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺12S型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK13-6-LGY 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #13ー6 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK13-6-LGY

1個

3,630( 3,993円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #13ー6の型番SK13-6-LGYのページです。
型番SK13-6-LGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #13ー6

サンボックス #13ー6

    サンボックス #13ー2

    サンボックス #13ー2

      ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"

      ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"

        サンボックス #36ー3

        サンボックス #36ー3

          サンボックス #28ー3

          サンボックス #28ー3

            サンボックス #28ー4

            サンボックス #28ー4

              サンボックス #19ー3

              サンボックス #19ー3

                サンボックス #11ー2

                サンボックス #11ー2

                  サンボックス #36ー2N

                  サンボックス #36ー2N

                    サンボックス #36ー2D

                    サンボックス #36ー2D

                      サンボックス #56Aー2

                      サンボックス #56Aー2

                        サンボックス #36ー2E

                        サンボックス #36ー2E

                          サンボックス #18ー3穴無

                          サンボックス #18ー3穴無

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,630円 3,860円 1,910円 4,751円 6,480円 5,070円 4,370円 3,430円 5,510円 3,714円 12,020円 3,425円 4,853円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目  
                            グレー ブルー イエロー グレー グレー ブルー グリーン オレンジ ブルー グレー グレー ブルー ブルー
                            JANコード 4983049361362 4983049302310 4983049306509 4983049333635 4983049332881 4983049322929 4983049301979 4983049301122 4983049343252 4983049333666 4983049305625 4983049333659 4983049301832
                            トラスココード 217-7888 217-7548 795-8633 217-8091 217-7948 217-7558 217-7912 217-7619 217-7913 217-7894 217-7580 139-2267 217-7614
                            質量(g) 940.000 1240.000 500 1900 1570 1800.000 1390 980 1750 970 3000 1270.000 1585.000
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンボックス #13ー6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました