(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #14ー3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #14ー3

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,430円
税込価格
3,773円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    4辺44型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #14ー3 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
217-7542

1個

3,430( 3,773円 )

8日目

イエロー
217-7946

1個

3,430( 3,773円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #14ー3

サンボックス #14ー3

    サンボックス #14ー2

    サンボックス #14ー2

      サンボックス #14

      サンボックス #14

        サンボックス #36ー3

        サンボックス #36ー3

          サンボックス #14-2B

          サンボックス #14-2B

            サンボックス #28ー3

            サンボックス #28ー3

              サンボックス #14D

              サンボックス #14D

                サンボックス #19ー3

                サンボックス #19ー3

                  サンボックス #36ー3B

                  サンボックス #36ー3B

                    テンバコ 14

                    テンバコ 14

                      ボックス型コンテナ サンボックス #14B

                      ボックス型コンテナ サンボックス #14B

                        サンボックス #14E

                        サンボックス #14E

                          ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"

                          ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,430円 3,050円 3,330円 4,751円 3,043円 6,480円 3,330円 4,370円 3,611円 3,090円 2,980円 2,980円 2,658円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
                            質量(g) 1000 1010.000 920 1900 960.000 1570 870 1390 1650 930 775.000 780 1020
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            適合カード差し(別売) 4辺44型 両短辺30、127型 - 両短辺16.5型 両短辺134型 両短辺9型 - - 両短辺16S、19型 両短辺T1型-B - 両短辺13S型 両短辺5・52-2・94・97・108・122・156型-A

                            サンボックス #14ー3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました