(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #28ー4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #28ー4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,070円
税込単価
5,577円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4983049322929
  • トラスココード:
    217-7558
  • 質量(g):
    1800.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    4辺21型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK28-4-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #28ー4 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK28-4-B

5個

5,070( 5,577円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #28ー4の型番SK28-4-Bのページです。
型番SK28-4-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #28ー4

サンボックス #28ー4

    サンボックス #28ー3

    サンボックス #28ー3

      サンボックス #28-4 緑

      サンボックス #28-4 緑

        サンボックス #28

        サンボックス #28

          サンコー サンボックス4-4

          サンコー サンボックス4-4

            サンボックス #28-2 ライトグレー

            サンボックス #28-2 ライトグレー

              サンボックス #36ー3

              サンボックス #36ー3

                サンボックス #13ー2

                サンボックス #13ー2

                  サンボックス #19ー3

                  サンボックス #19ー3

                    サンボックス #11ー2

                    サンボックス #11ー2

                      サンボックス #13ー6

                      サンボックス #13ー6

                        サンボックス #36ー2N

                        サンボックス #36ー2N

                          サンボックス #36ー2D

                          サンボックス #36ー2D

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 5,070円 6,480円 5,070円 3,751円 1,513円 4,280円 4,751円 3,860円 4,370円 3,430円 3,630円 5,510円 3,714円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー グレー グリーン オレンジ ブルー グレー グレー ブルー グリーン オレンジ グレー ブルー グレー
                            JANコード 4983049322929 4983049332881 4983049322912 4983049322899 4983049000087 4983049332850 4983049333635 4983049302310 4983049301979 4983049301122 4983049361362 4983049343252 4983049333666
                            トラスココード 217-7558 217-7948 217-8112 217-7875 115-5330 217-7616 217-8091 217-7548 217-7912 217-7619 217-7888 217-7913 217-7894
                            質量(g) 1800.000 1570 1800.000 1610 330.000 1480 1900 1240.000 1390 980 940.000 1750 970
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンボックス #28ー4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました