(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #3 両短辺11型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #3 両短辺11型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,563円
税込単価
1,719円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4983049320369
  • トラスココード:
    217-7871
  • 質量(g):
    378.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺11型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK3-LGY 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #3 両短辺11型 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK3-LGY

4個

1,563( 1,719円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #3 両短辺11型の型番SK3-LGYのページです。
型番SK3-LGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #3 両短辺11型

サンボックス #3 両短辺11型

    サンボックス #11ー2

    サンボックス #11ー2

      ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"

      ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"

        ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"

        ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"

          サンボックス #36ー3

          サンボックス #36ー3

            サンボックス #28ー3

            サンボックス #28ー3

              サンボックス #19ー3

              サンボックス #19ー3

                サンボックス #3TR 緑

                サンボックス #3TR 緑

                  サンボックス #18ー3穴無

                  サンボックス #18ー3穴無

                    ボックス型コンテナ サンボックス #14B

                    ボックス型コンテナ サンボックス #14B

                      ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"

                      ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"

                        サンボックス #14

                        サンボックス #14

                          サンボックス #28

                          サンボックス #28

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,563円 3,430円 1,910円 2,912円 4,751円 6,480円 4,370円 1,293円 4,853円 2,980円 2,658円 3,330円 3,751円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目  
                            グレー オレンジ イエロー グリーン グレー グレー グリーン グリーン ブルー グレー グリーン グリーン オレンジ
                            JANコード 4983049320369 4983049301122 4983049306509 4983049011120 4983049333635 4983049332881 4983049301979 4983049313378 4983049301832 4983049311459 4983049011113 4983049301467 4983049322899
                            トラスココード 217-7871 217-7619 795-8633 855-1506 217-8091 217-7948 217-7912 217-7850 217-7614 217-7853 855-1505 217-7909 217-7875
                            質量(g) 378.000 980 500 1220 1900 1570 1390 370.000 1585.000 775.000 1020 920 1610
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンボックス #3 両短辺11型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました