(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,788円
税込単価
4,167円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    217-7950
  • 質量(g):
    1060
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合本体:
    サンボックス#33、#33M

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-33-F-GLL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-33-F-GLL

1個

3,788( 4,167円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレーの型番SK-33-F-GLLのページです。
型番SK-33-F-GLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー

サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレー

    サンボックス #77M ライトグレー

    サンボックス #77M ライトグレー

      サンボックス #26-2フタ ライトグレー

      サンボックス #26-2フタ ライトグレー

        サンボックス #28-2 ライトグレー

        サンボックス #28-2 ライトグレー

          サンボックス #11 ライトグレー

          サンボックス #11 ライトグレー

            サンボックス #6C ライトグレー

            サンボックス #6C ライトグレー

              サンボックス #50B ライトグレー

              サンボックス #50B ライトグレー

                サンボックス #34-2 ライトグレー

                サンボックス #34-2 ライトグレー

                  サンボックス #44-2 ライトグレー

                  サンボックス #44-2 ライトグレー

                    サンテナーB ライトグレー

                    サンテナーB ライトグレー

                      サンボックス #44-2B ライトグレー

                      サンボックス #44-2B ライトグレー

                        サンボックス #11ー4 ライトグレー

                        サンボックス #11ー4 ライトグレー

                          サンボックス #14C、 #20C、 #28-2B兼用フタ 青

                          サンボックス #14C、 #20C、 #28-2B兼用フタ 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,788円 10,911円 3,720円 4,280円 2,558円 2,090円 6,873円 5,025円 7,270円 4,140円 8,615円 3,720円 2,020円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー ブルー
                            トラスココード 217-7950 217-4878 217-7886 217-7616 217-8108 217-8111 217-8080 217-7534 217-8075 217-1619 217-7849 217-8119 217-7923
                            質量(g) 1060 3800 700 1480 745.000 550.000 2450 1990 2255.000 1330 2929.000 1000 520.000
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            適合本体 サンボックス#33、#33M - - - - - - - - - - - サンボックス#28-2B

                            サンボックス #33、77M兼用フタ ライトグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました