(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #36ー2D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #36ー2D

通常単価(税別)
3,714円
税込単価
4,085円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4983049333666
  • トラスココード:
    217-7894
  • 適用カード差し(別売):
    -
  • 質量(g):
    970
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK36-2D-LGY 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #36ー2D 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK36-2D-LGY

1個

3,714( 4,085円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #36ー2Dの型番SK36-2D-LGYのページです。
型番SK36-2D-LGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #36ー2D

サンボックス #36ー2D

    サンボックス #36ー2N

    サンボックス #36ー2N

      サンボックス #36ー3

      サンボックス #36ー3

        サンボックス #36ー2E

        サンボックス #36ー2E

          サンボックス #13ー2

          サンボックス #13ー2

            サンボックス #11ー2

            サンボックス #11ー2

              サンボックス #56Aー2

              サンボックス #56Aー2

                サンボックス #1-2

                サンボックス #1-2

                  サンボックス #28ー3

                  サンボックス #28ー3

                    サンボックス #28ー4

                    サンボックス #28ー4

                      サンボックス #19ー3

                      サンボックス #19ー3

                        サンボックス #26ー2B(底面ベタ)

                        サンボックス #26ー2B(底面ベタ)

                          サンボックス #13ー6

                          サンボックス #13ー6

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,714円 5,510円 4,751円 3,425円 3,860円 3,430円 12,020円 1,190円 6,480円 5,070円 4,370円 4,330円 3,630円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            グレー ブルー グレー ブルー ブルー オレンジ グレー ブルー グレー ブルー グリーン グレー グレー
                            JANコード 4983049333666 4983049343252 4983049333635 4983049333659 4983049302310 4983049301122 4983049305625 4983049301221 4983049332881 4983049322929 4983049301979 4983049302662 4983049361362
                            トラスココード 217-7894 217-7913 217-8091 139-2267 217-7548 217-7619 217-7580 217-7901 217-7948 217-7558 217-7912 217-7598 217-7888
                            適用カード差し(別売) - - - - - - - - - - - - -

                            サンボックス #36ー2Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました