(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SNコンテナー ポリプロピレン 2色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SNコンテナー ポリプロピレン 2色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,590円
税込単価
9,449円

【特長】・パレット1100×1100mmサイズに効率よく積載できるSNコンテナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    29.1
  • 外形間口(mm):
    1100
  • 外形奥行(mm):
    365
  • 外形高さ(mm):
    110
  • 詳細タイプ:
    長大型SK容器
  • トラスココード:
    135-9953
  • 適用カード差し(別売):
    片短辺80型
  • 質量(g):
    2900
  • 色詳細:
    グレー/オレンジ
  • 有効内寸:奥行(mm):
    289
  • 有効内寸:間口(mm):
    1024
  • 有効内寸:高さ(mm):
    93
  • 出荷単位(個):
    5
  • 備考:
    N#30、モジュール数:3分割モジュール
  • ネスティング高さ(mm):
    55

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SKSNN30-GLAOR 解除

Loading...

製品特長・仕様

SNコンテナー ポリプロピレン 2色 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSNN30-GLAOR

5個

8,590( 9,449円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレット1100×1100mmサイズに効率よく積載できるSNコンテナーです
・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です
・未使用時のコンテナースペースの削減、輸送費用の削減を追求したコンテナーです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SNコンテナー ポリプロピレン 2色の型番SKSNN30-GLAORのページです。
型番SKSNN30-GLAORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SNコンテナー ポリプロピレン 2色

SNコンテナー ポリプロピレン 2色

    サンボックス#20E

    サンボックス#20E

      SNコンテナー ポリプロピレン

      SNコンテナー ポリプロピレン

        DNコンテナー(ポリプロピレン製)

        DNコンテナー(ポリプロピレン製)

          コンテナ THC型 (OD色・Bタイプ) フタ

          コンテナ THC型 (OD色・Bタイプ) フタ

            コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

            コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

              TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Bタイプ)

              TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Bタイプ)

                TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)

                TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)

                  コンテナー 52

                  コンテナー 52

                    RHコンテナー

                    RHコンテナー

                      クリスタルコンテナー

                      クリスタルコンテナー

                        エックスコンテナー

                        エックスコンテナー

                          コンテナー仕切り板

                          コンテナー仕切り板

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 岐阜プラスチック工業 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 8,590円 2,965円 4,170円 2,028円 351円 449円 326円 291円 5,710円 317円 3,400円 1,459円 580円
                            通常出荷日 8日目   4日目   8日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) -
                            2色 クリア 2色 ブルー その他 その他 その他 その他 ブルー ブルー ホワイト ホワイト -
                            容量(L) 29.1 17.1 - - - - - - 52.8 - - - -
                            外形間口(mm) 1100 475 - - - - - - 557 - - - -

                            SNコンテナー ポリプロピレン 2色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました