(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

通常単価(税別)
26,680円
税込単価
29,348円

【特長】・折たたみ式ハンドル樹脂無音台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    126-4749
  • 質量(g):
    15300.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP301B

1個

26,680( 29,348円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折たたみ式ハンドル樹脂無音台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・900×600×225(mm)H870(mm)
・130φ樹脂製瀬音キャスター付
・折り畳みハンドル
・質量:15.3kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルーの型番SP301Bのページです。
型番SP301Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

    アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

    アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

      アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

      アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

        アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

        アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

          アイケー ワイド台車無音キャスター付

          アイケー ワイド台車無音キャスター付

            アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

            アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

              アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

              アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

                アイケー 樹脂製ミニ台車

                アイケー 樹脂製ミニ台車

                  アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                  アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                    アイケー ハンドブレーキ台車

                    アイケー ハンドブレーキ台車

                      アイケー 多機能樹脂台車

                      アイケー 多機能樹脂台車

                        アイケー 軽量メッシュ台車

                        アイケー 軽量メッシュ台車

                          アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

                          アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 26,680円 26,680円 16,474円 18,337円 25,028円 19,382円 16,697円 7,757円 11,383円 13,404円 15,125円 6,096円 16,942円
                            通常出荷日 9日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目  
                            トラスココード 126-4749 126-4697 126-4703 126-4723 229-1739 126-4714 - 101-8903 126-4751 229-1746 126-4724 775-8685 126-4722
                            質量(g) 15300.0 15300.0 10000.0 10000.0 26000 8600.0 - 4300.0 6000.0 13000.0 8600.0 7000.0 13500
                            材質1 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム

                            アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました