(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガレージ ベルフォーマ SS-2753

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガレージ ベルフォーマ SS-2753

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
516,889円 459,462円
税込単価
568,578円 505,408円

【特長】・ひさし部分の立体的なデザイン・強風や積雪に強い頑丈な柱構造・シャッタ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    2734
  • 奥行(mm):
    5300
  • 高さ(mm):
    2450
  • 質量(g):
    517000.0
  • タイプ:
    オーバースライド扉
  • 背面高さ(mm):
    2247
  • 床面積([[M2]]):
    14.49
  • 外形寸法(mm)奥行:
    5300
  • 外形寸法(mm)間口:
    2734
  • 外形寸法(mm)高さ:
    2450
  • 有効内寸(mm)奥行:
    5143
  • 有効内寸(mm)間口:
    2593
  • 有効内寸(mm)高さ:
    2060

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番

SS-2753S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
上部外寸(mm)間口×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-2753S

サルファーシルバー
4904780149187
113-6583
-

1個

516,889円

459,462

( 505,408円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひさし部分の立体的なデザイン
・強風や積雪に強い頑丈な柱構造
・シャッターの調節が可能です
・のき樋・たて樋・水切りカバー付
・サビに強い高級焼付塗装
・多彩なオプションパーツを用意
・軽い操作性と静かな扉
【用途】
・屋外ガレージ兼倉庫

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガレージ ベルフォーマ SS-2753の型番SS-2753Sのページです。
型番SS-2753Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガレージ ベルフォーマ SS-2753

ガレージ ベルフォーマ SS-2753

    Mr.ストックマンダンディ NDSZ2219

    Mr.ストックマンダンディ NDSZ2219

      Mr.ストックマンダンディ ND1819

      Mr.ストックマンダンディ ND1819

        Mr.ストックマンダンディ ND1808

        Mr.ストックマンダンディ ND1808

          Mr.ストックマンダンディ NDZ2208

          Mr.ストックマンダンディ NDZ2208

            Mr.トールマンダンディ JN5022

            Mr.トールマンダンディ JN5022

              Mr.ストックマンダンディ NDS2919

              Mr.ストックマンダンディ NDS2919

                Mr.トールマンダンディ JN5029

                Mr.トールマンダンディ JN5029

                  Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型

                  Mr.トールマンダンディ JNSZ3229 多雪型・結露減少型

                    Mr.ストックマンダンディ ND1815

                    Mr.ストックマンダンディ ND1815

                      Mr.トールマンダンディ JN5826

                      Mr.トールマンダンディ JN5826

                        Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

                        Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

                          Mr.トールマンダンディ JN5026

                          Mr.トールマンダンディ JN5026

                            メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                            通常価格 516,889円 233,625円 217,875円 153,125円 181,125円 604,625円 304,500円 709,625円 574,000円 189,000円 758,625円 316,750円 672,875円
                            通常出荷日 11日目   18日目   15日目   12日目~   15日目~   15日目   16日目   11日目~   11日目   5日目~   15日目   15日目   15日目  
                            間口(mm) 2734 2200 1832 1832 2200 5079 2900 5079 3232 1832 5815 2532 5079
                            奥行(mm) 5300 1922 1922 890 890 2290 1922 2900 2990 1590 2622 1922 2622
                            高さ(mm) 2450 2110 2110 2110 2110 2570 2110 2570 2570 2110 2570 2570 2570
                            質量(g) 517000.0 264200.0 233200.0 157400.0 177000.0 627200.0 340200.0 740100.0 558100.0 204600.0 777700.0 354700.0 703400.0
                            タイプ オーバースライド扉 背面棚タイプ 背面棚タイプ 背面棚タイプ 背面棚タイプ - 背面棚タイプ 背面、側面棚タイプ - 背面棚タイプ - - -

                            ガレージ ベルフォーマ SS-2753のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました