(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,380円
税込単価
2,618円

【特長】・ST-57用のフタです。・IC用被せフタです。・材質:ポリプロピレン...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 外形間口(mm):
    733
  • 外形奥行(mm):
    463
  • 外形高さ(mm):
    19
  • JANコード:
    4938233444048
  • トラスココード:
    868-7156
  • 質量(g):
    780.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

ST-57F-B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-57F-B

2個

2,380( 2,618円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ST-57用のフタです。・IC用被せフタです。・材質:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用の型番ST-57F-Bのページです。
型番ST-57F-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用

    岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

    岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用

      RBジョイントキャリー

      RBジョイントキャリー

        TRW型コンテナ用フタ

        TRW型コンテナ用フタ

          ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ

          ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ

            A型,IS型コンテナ フタ

            A型,IS型コンテナ フタ

              Fシリーズ エコキャップ再生コンテナ 用フタ

              Fシリーズ エコキャップ再生コンテナ 用フタ

                ボックス型コンテナ サンボックス #14B

                ボックス型コンテナ サンボックス #14B

                  LL型コンテナ

                  LL型コンテナ

                    サンボックス用ふた

                    サンボックス用ふた

                      ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

                      ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

                        ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー

                        ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー

                          テンバコ A2フタ

                          テンバコ A2フタ

                            メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 三甲 DICプラスチック トラスコ中山 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,380円 1,405円 9,943円 3,480円 1,742円 1,559円 1,270円 2,980円 8,347円 1,692円 5,420円 4,923円 2,070円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目  
                            ブルー ブルー グリーン ブルー ブルー クリーム ブルー グレー ブルー クリア ブルー ブルー ブルー
                            外形間口(mm) 733 600 500 600 518 431 423 469 1000 478 682 335 474
                            外形奥行(mm) 463 392 370 400 359 301 290 369 369 377 449 335 374
                            外形高さ(mm) 19 19 104 30 34 32 36.5 76 130 27 155 101 40
                            JANコード 4938233444048 4938233237022 4938233511450 - - - - - - - - - -

                            岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-57用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました