(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス収集缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス収集缶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,600円
税込単価
8,360円

【特長】・本体に掛けられるフック付で、外した蓋を紛失する心配がありません。【用...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    782-7881
  • JANコード:
    4904771458502
  • 質量(g):
    725.000
  • 材質1:
    ステンレス

型番

SU-267-500-0 解除

Loading...

外形図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-267-500-0

1個

7,600( 8,360円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に掛けられるフック付で、外した蓋を紛失する心配がありません。
【用途】
・喫煙所に。
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス収集缶の型番SU-267-500-0のページです。
型番SU-267-500-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス収集缶

ステンレス収集缶

    テラモト ステンレス角型屑入GPX-41K

    テラモト ステンレス角型屑入GPX-41K

      テラモト ボックスカート 90白

      テラモト ボックスカート 90白

        角型ペダルボックス

        角型ペダルボックス

          テラモト BMダストカー袋 小袋E 緑

          テラモト BMダストカー袋 小袋E 緑

            テラモト ステンレスペール 中カゴなし

            テラモト ステンレスペール 中カゴなし

              テラモト BMダストカー袋 大袋E 紺

              テラモト BMダストカー袋 大袋E 紺

                テラモト BMダストカー袋 大袋E 黄

                テラモト BMダストカー袋 大袋E 黄

                  テラモト ボックスカート 90緑

                  テラモト ボックスカート 90緑

                    キャスターペール90 黒/灰

                    キャスターペール90 黒/灰

                      テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑

                      テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑

                        テラモト キャスターペール70 黒/灰

                        テラモト キャスターペール70 黒/灰

                          テラモト ステンレスペール 中カゴ付

                          テラモト ステンレスペール 中カゴ付

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 7,600円 18,479円 44,605円 9,742円 6,801円 19,953円 7,708円 7,708円 44,605円 13,943円 7,025円 10,185円 31,040円
                            通常出荷日 4日目   1日目   9日目   1日目   4日目   4日目   6日目   6日目   9日目   2日目   4日目   9日目   4日目  
                            トラスココード 782-7881 782-8713 817-3130 361-7831 817-2973 782-7903 817-2949 817-2947 817-3126 782-1565 817-2943 782-1557 782-7911
                            JANコード 4904771458502 4904771738307 4904771634784 4904771892702 4904771517513 4904771795003 4904771517476 4904771517452 4904771634715 4904771102818 4904771517414 4904771102801 4904771795102
                            質量(g) 725.000 4300.0 6700.0 3100.0 375.000 1900.0 500.000 500.000 6700.0 5800.0 500.000 5300.0 2900.0
                            材質1 ステンレス 本体:ステンレスヘアーライン仕上、中カゴ・ストッパー:スチール線材 ポリプロピレン 本体:ステンレス(SUS410) ナイロン100% ステンレス ナイロン100% ナイロン100% ポリプロピレン 本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン/排水栓・重りカバー:ポリエチレン/フタパッキン:発泡ポリエチレン/車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)/タイヤ:エラストマー ナイロン100% 本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン/排水栓・重りカバー:ポリエチレン/フタパッキン:発泡ポリエチレン/車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)/タイヤ:エラストマー ステンレス

                            ステンレス収集缶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました