(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ステンレスペール 中カゴ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ステンレスペール 中カゴ付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,040円 25,654円
税込単価
34,144円 28,219円

【特長】・「すいがら」「茶がら」「生ゴミ」3種類の用途に使えるシール付です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ペールタイプ
  • トラスココード:
    782-7911
  • JANコード:
    4904771795102
  • 質量(g):
    2900.0
  • 材質1:
    ステンレス

型番

SU-267-711-0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-267-711-0

1個

31,040円

25,654

( 28,219円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「すいがら」「茶がら」「生ゴミ」3種類の用途に使えるシール付です。
【商品仕様】
・約φ278(取手部幅:285)×H345mm
・中カゴ:φ240×H270mm
・JANコード:4904771795102
・トラスココード:782-7911
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・ステンレス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ステンレスペール 中カゴ付の型番SU-267-711-0のページです。
型番SU-267-711-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ステンレスペール 中カゴ付

テラモト ステンレスペール 中カゴ付

    テラモト ステンレスペール 中カゴなし

    テラモト ステンレスペール 中カゴなし

      トラッシュペール90 本体のみ

      トラッシュペール90 本体のみ

        テラモト ボックスカート 90緑

        テラモト ボックスカート 90緑

          テラモト ボックスカート 90黄

          テラモト ボックスカート 90黄

            テラモト ボックスカート 90赤

            テラモト ボックスカート 90赤

              テラモト ボックスカート 90白

              テラモト ボックスカート 90白

                テラモト キャスターペール70 黒/灰

                テラモト キャスターペール70 黒/灰

                  トラッシュペール90 蓋のみ

                  トラッシュペール90 蓋のみ

                    テラモト エコシャンA本体360

                    テラモト エコシャンA本体360

                      テラモト カップ回収容器95

                      テラモト カップ回収容器95

                        テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑

                        テラモト BMダストカー袋 大袋E 緑

                          テラモト BMダストカー袋 大袋E 黄

                          テラモト BMダストカー袋 大袋E 黄

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                            通常価格 31,040円 19,953円 8,300円 44,605円 44,605円 44,605円 44,605円 10,185円 6,270円 3,529円 21,009円 7,025円 7,708円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   2日目   4日目   5日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 - -
                            用途 ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ ペールタイプ - ゴミ箱 - -
                            トラスココード 782-7911 782-7903 817-3289 817-3126 817-3129 817-3127 817-3130 782-1557 817-3290 817-3360 782-3100 817-2943 817-2947
                            JANコード 4904771795102 4904771795003 4904771561851 4904771634715 4904771634760 4904771634722 4904771634784 4904771102801 4904771561950 4904771591636 4904771598901 4904771517414 4904771517452
                            質量(g) 2900.0 1900.0 3800 6700.0 6700.0 6700.0 6700.0 5300.0 1800 1500 5000 500.000 500.000

                            テラモト ステンレスペール 中カゴ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました