(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力固定用両面テープ

強力固定用両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
231円
税込価格
254円

【特長】・基材がポリエチレンフォームですので、クッション性に優れ、屋内での小物...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    15
  • テープ長さ(m):
    2
  • 質量(g):
    35.000
  • ライナー(剥離紙)材質:

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
基材
粘着剤
JANコード
トラスココード
基材詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
ポリエチレン
ゴム系
ブラック
4904140273712
104-2802
-

1個

231( 254円 )

6日目

0.75
-
アクリル系
ホワイト
4904140273729
104-2801
ブチルゴム

1個

231( 254円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材がポリエチレンフォームですので、クッション性に優れ、屋内での小物の取りつけ固定に適しています
【用途】
・フック、ハンガー、パネルなどの固定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力固定用両面テープ

強力固定用両面テープ

    クッションフロア用両面テープ No.539

    クッションフロア用両面テープ No.539

      はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960

      はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960

        超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)

        超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)

          超強力両面テープ粗面用薄手(箱)

          超強力両面テープ粗面用薄手(箱)

            超強力両面テープ 粗面用(箱)S

            超強力両面テープ 粗面用(箱)S

              超強力両面テープ塩化ビニル用厚手(箱)

              超強力両面テープ塩化ビニル用厚手(箱)

                超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577

                超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577

                  ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

                  ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

                    塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)

                    塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)

                      カーペット用強弱両面テープ

                      カーペット用強弱両面テープ

                        カーペット用強弱両面テープロング

                        カーペット用強弱両面テープロング

                          はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

                          はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 231円 1,312円 1,009円 1,699円 1,521円 1,466円 1,699円 1,301円 1,015円 1,030円 789円 1,483円 641円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 15 50 15 20 20 20 20 20 20 20 40 40 15
                            テープ長さ(m) 2 20 4 10 10 10 10 10 10 20 15 25 15
                            質量(g) 35.000 215 42 140 140 140 140 135 100 123 265 420 67.000
                            ライナー(剥離紙)材質 - - - - - - - - - - -

                            強力固定用両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました