(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ 両面接着シート

ニトムズ 両面接着シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
249円
税込単価
274円

【特長】・形に合わせて自由に切れる・クッション性が高く凹凸面にもしっかり接着【...

詳細情報を確認する

  • 粘着剤:
    アクリル系
  • JANコード:
    4904140275105
  • トラスココード:
    730-8451
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    ウレタンフォーム●アクリル系粘着剤
  • 基材詳細:
    ウレタンフォーム

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T051

1個

249( 274円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・形に合わせて自由に切れる
・クッション性が高く凹凸面にもしっかり接着
【用途】
・各種パネル類の固定に。
【材質】
・ウレタンフォーム●アクリル系粘着剤

T051で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ 両面接着シートの型番T051のページです。
型番T051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ 両面接着シート

ニトムズ 両面接着シート

    ニトムズ 水回り用両面接着シート

    ニトムズ 水回り用両面接着シート

      超透明両面接着シート

      超透明両面接着シート

        ニトムズ 強力多用途両面テープ

        ニトムズ 強力多用途両面テープ

          超強力両面テープ多用途100×100

          超強力両面テープ多用途100×100

            吸着カーペットテープ T2660

            吸着カーペットテープ T2660

              はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

              はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

                はがせる一般両面テープ厚手

                はがせる一般両面テープ厚手

                  粗面用 超強力両面テープ

                  粗面用 超強力両面テープ

                    超強力両面テープ 粗面用

                    超強力両面テープ 粗面用

                      超強力両面テープ 透明材料用

                      超強力両面テープ 透明材料用

                        超強力両面テープ 粗面用薄手

                        超強力両面テープ 粗面用薄手

                          超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)

                          超強力両面テーププラスチック用厚手(箱)

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 249円 189円 276円 331円 327円 1,586円 641円 881円 54,063円 519円 736円 635円 1,699円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系
                            JANコード 4904140275105 4904140275204 4904140298401 4904140298302 4904140535445 4904140296605 4904140308209 - 4904140770105 - - - 4904140771003
                            トラスココード 730-8451 730-8469 730-8639 730-8621 814-7562 441-8387 441-8409 - - - - - 441-8085
                            質量(g) 20.000 15.000 22.000 55 31.000 210 67.000 - - - - - 140
                            材質1 ウレタンフォーム●アクリル系粘着剤 ポリエチレンフォーム●合成ゴム系粘着剤 ポリエステル●アクリル系粘着剤 不織布●アクリル系粘着剤 基材:アクリルフォーム 基材:不織布・アクリル発泡体 基材:ポリエステル 基材:不織布 - 基材:アクリルフォーム 基材:アクリル 基材:アクリルフォーム 基材:ポリエチレンフォーム

                            ニトムズ 両面接着シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました