(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電作業チェア TD-E25L型

導電作業チェア TD-E25L型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,755円 26,391円
税込単価
34,931円 29,030円

【特長】・着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。・製...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    7000.0
  • 材質1:
    座部:ポリウレタン
  • 材質2:
    脚部:スチール
  • 座奥行(mm):
    Φ370
  • 座高(mm):
    485~670
  • 座幅(mm):
    Φ370
  • 座上下昇降機能:
    ガス上下調節

(i)ご注意

  • 送料別途必要です。

型番

TD-E25L-DBR-DBR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-E25L-DBR-DBR

丸型・円型
133-4683
ダークブラウン

1個

31,755円

26,391

( 29,030円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
・製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
・掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
・ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
【用途】
・静電気を嫌う精密機器の工場等に。
【材質】
・座部:ポリウレタン
・脚部:スチール

(i)ご注意

  • 送料別途必要です。

TD-E25L-DBR-DBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

導電作業チェア TD-E25L型の型番TD-E25L-DBR-DBRのページです。
型番TD-E25L-DBR-DBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電作業チェア TD-E25L型

導電作業チェア TD-E25L型

    導電チェア リング付き

    導電チェア リング付き

      製図用チェアネジ式 TL型

      製図用チェアネジ式 TL型

        溶接用チェア

        溶接用チェア

          工具皿付チェア(背なし)

          工具皿付チェア(背なし)

            工具皿付チェア(背付き)

            工具皿付チェア(背付き)

              コンパクト導電作業チェア

              コンパクト導電作業チェア

                導電チェア 導電ビニールレザー 黒

                導電チェア 導電ビニールレザー 黒

                  TD-2型 作業用チェア

                  TD-2型 作業用チェア

                    作業用チェア MUS-6L

                    作業用チェア MUS-6L

                      作業用チェア TD-53B

                      作業用チェア TD-53B

                        T6型 作業用チェア

                        T6型 作業用チェア

                          RD-46L型 丸イス リング脚スツール

                          RD-46L型 丸イス リング脚スツール

                            メーカー ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ ノーリツ
                            通常価格 31,755円 77,229円 21,134円 20,536円 26,343円 31,877円 24,573円 33,368円 12,266円 33,771円 16,714円 9,957円 12,331円
                            通常出荷日 15日目   19日目   1日目   10日目   18日目~   18日目~   11日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   15日目  
                            質量(g) 7000.0 13100.0 7600 5300.0 - - 5400.0 6500 3600.0 6000.0 3800.0 4000.0 2300.0
                            材質1 座部:ポリウレタン 背・座:ウレタン+ポリプロピレン 背部・座部:ウレタン 座:木材 脚:スチール粉体塗装 脚:スチール粉体塗装 座部:導電性ビニールレザー 脚部:スチール(クロムメッキ) 座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3) 脚部:スチール  脚部:樹脂固定脚 座部:ウレタン 脚部:15.9φスチールパイプメッキ仕上
                            材質2 脚部:スチール 脚部:スチールクロームメッキ仕上 脚部:スチール、ゴムキャスター 脚部:スチール塗装脚 キャスター:Φ50ゴム単輪 キャスター:Φ50ゴム単輪 - - 脚部:スチール 座部:インテグラルスキンモールドウレタン 座:ポリエチレン(ブロー成型) 脚部:スチール -
                            座奥行(mm) Φ370 430 380 330 - 360 330 375 - - - 375φ 345φ
                            座高(mm) 485~670 490~660 530~630 385~495 - 390~490 450~620 500~680 400~520 465~625 440~635 - 430

                            導電作業チェア TD-E25L型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました