(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短150/最長190mm 三角ベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短150/最長190mm 三角ベース

通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

【特長】・最大荷重1400KGです。【用途】・六角レンチで高さ調整が可能です【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 質量(g):
    770.000
  • トラスココード:
    857-8534
  • 材質1:
    外装:SUS304/ベース:SUS410
  • 詳細タイプ:
    キャビネット用アジャスト脚
  • 最大荷重(kg):
    1400
  • 仕様:
    最短150mm/最長185mm

型番

TO130-150 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO130-150

4個

1,780( 1,958円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大荷重1400KGです。
【用途】
・六角レンチで高さ調整が可能です
【商品仕様】
・最短150mm/最長190mm
・トラスココード:857-8534
・質量:770g
【材質/仕上】
・外装SUS304/ベースSUS410

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短150/最長190mm 三角ベースの型番TO130-150のページです。
型番TO130-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短150/最長190mm 三角ベース

スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短150/最長190mm 三角ベース

    スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短110/最長150mm 三角ベース 

    スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短110/最長150mm 三角ベース 

      スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短90/最長130mm 三角ベース

      スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短90/最長130mm 三角ベース

        スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短200/最長240mm 三角ベース

        スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短200/最長240mm 三角ベース

          スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短130/最長170mm 三角ベース 

          スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短130/最長170mm 三角ベース 

            スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短80/最長115mm 四角ベース

            スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短80/最長115mm 四角ベース

              スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短100/最長135mm 四角ベース

              スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短100/最長135mm 四角ベース

                作業台 オプションフリーハンガー用ベース

                作業台 オプションフリーハンガー用ベース

                  作業台用オプション 移動脚

                  作業台用オプション 移動脚

                    作業台用オプション キャビネット

                    作業台用オプション キャビネット

                      作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                      作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                        作業台用オプション 作業台連結脚

                        作業台用オプション 作業台連結脚

                          作業台用オプション移動脚セット

                          作業台用オプション移動脚セット

                            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 1,780円 1,600円 1,382円 2,361円 1,621円 1,907円 2,373円 5,506円 8,094円 20,436円 16,800円 6,337円 23,682円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            質量(g) 770.000 646.000 562.000 900.000 670.000 369.000 444.000 - - - - - -
                            トラスココード 857-8534 857-8532 857-8536 857-8535 857-8533 857-8537 857-8538 - - - - - -
                            材質1 外装:SUS304/ベース:SUS410 外装:SUS304/ベース:SUS410 外装:SUS304/ベース:SUS410 外装:SUS304/ベース:SUS410 外装:SUS304/ベース:SUS410 外装SUS304 外装SUS304 - - - - - -

                            スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短150/最長190mm 三角ベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました