(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,807円 5,560円
税込単価
6,388円 6,116円

【特長】・手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 包装形態:
    バンド掛巻
  • JANコード:
    4903599221466
  • トラスココード:
    113-7076
  • 引張強度(kN):
    6.86
  • 線径(mm):
    9
  • 長さ(m):
    30
  • ロープの打ち方:
    3ツ打
  • 材質1:
    ビニロン
  • 質量(g):
    1510

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRV-8

2個

5,807円

5,560

( 6,116円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
【用途】
・トラックの荷締めなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30の型番TRV-8のページです。
型番TRV-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

    ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

    ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

      ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

      ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

        ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

        ユタカメイク ポリエステル金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

          ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mm

          ユタカメイク 梱包用品 テーピングホルダー 20mm×92mm

            クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

            クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

              フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m

              フロートロープドラム巻 12g/m(約6.5mm) ×165m

                沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100m

                沈子コードドラム巻 60g/m(約5mm)×100m

                  ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

                  ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

                    ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

                    ユタカメイク ロープ 綿ロープシュリンクパック 12φ×30m

                      ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

                      ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

                        ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

                        ユタカメイク ロープ クレモナロープ巻物 9φ×50m

                          ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m

                          ユタカメイク ロープ KPロープドラム巻 16φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 5,807円 6,036円 3,071円 1,508円 115円 2,558円 21,906円 16,582円 2,127円 5,223円 31,288円 7,678円 270円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   9日目   4日目   6日目  
                            レッド グリーン グリーン ブラック - - - -
                            包装形態 バンド掛巻 シュリンクパック バンド掛け/シュリンクパック バンド掛巻 バンド掛巻 ドラム巻 ドラム巻 ボビン巻 シュリンクパック コイル巻 バンド掛巻 ドラム巻
                            JANコード 4903599221466 4903599112559 4903599053739 4903599112412 4903599012675 4903599112405 4903599065169 4903599065176 4903599033144 4903599032246 4903599059915 4903599222067 4903599052299
                            トラスココード 113-7076 827-8822 113-5461 827-5887 113-2297 827-6080 829-1188 829-1189 113-5434 113-7038 113-2287 828-6005 113-3866
                            引張強度(kN) 6.86 14.61 - - - - 約3.33 - - - - - -

                            ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました