(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二槽シンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二槽シンク

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
62,109円 59,351円
税込単価
68,320円 65,286円

【特長】・水栓の取付工事が容易なバックガード形状・水切れの良いシンクで衛生的・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 別寸サイズ承ります。
  • 別寸サイズ承ります。

型番

TX-2S-90 解除

Loading...

製品仕様

型番トラスココード奥行(mm)間口(mm)高さ(mm)質量(g)材質1
TX-2S-90132-821660090080029000.0ステンレス(SUS430)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
キャスター
シンク数
トラスココード
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX-2S-90

流し台
900×600×800
二槽
132-8216
-
-
-
29000.0

1個

62,109円

59,351

( 65,286円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水栓の取付工事が容易なバックガード形状
・水切れの良いシンクで衛生的
・大型ゴミ受けカゴも収納

(i)ご注意

  • 別寸サイズ承ります。
  • 別寸サイズ承ります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二槽シンクの型番TX-2S-90のページです。
型番TX-2S-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二槽シンク

二槽シンク

    三槽シンク

    三槽シンク

      水切り付ニ槽シンク

      水切り付ニ槽シンク

        二槽シンク SUS430(間口900mm〜1500mm)

        二槽シンク SUS430(間口900mm〜1500mm)

          一槽シンク(ホース1本付)

          一槽シンク(ホース1本付)

            二槽水切シンク(ホース付)

            二槽水切シンク(ホース付)

              二槽シンクBG無ホース付

              二槽シンクBG無ホース付

                二槽ゴミ入付シンク

                二槽ゴミ入付シンク

                  二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm)

                  二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm)

                    二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                    二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                      塩ビ流し台 二槽シンク(間口900,奥行500,高さ970mm)

                      塩ビ流し台 二槽シンク(間口900,奥行500,高さ970mm)

                        塩ビ流し台 二槽シンク(間口1200,奥行500,高さ970mm)

                        塩ビ流し台 二槽シンク(間口1200,奥行500,高さ970mm)

                          二槽シンク SUS430(排水トラップ 小型114mm,ゴミカゴ付)

                          二槽シンク SUS430(排水トラップ 小型114mm,ゴミカゴ付)

                            メーカー タニコー タニコー タニコー タニコー タニコー マルゼン 東製作所 マルゼン アズワン マルゼン 新光化成 新光化成 東製作所
                            通常価格 62,109円 91,162円 76,702円 61,673円 91,880円 67,106円 40,267円 110,606円 66,103円 62,216円 104,193円 169,087円 40,267円
                            通常出荷日 11日目   11日目~   5日目   5日目   5日目~   8日目   4日目~   8日目   26日目   8日目   10日目   10日目   4日目~  
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304) - - - - - - - -

                            二槽シンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました