(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガレージ ベルフォーマ VL-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガレージ ベルフォーマ VL-T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,750円
税込単価
40,425円

【特長】・引き戸・隣接部が迫っている場合に便利です【用途】・屋外用ガレージ兼倉...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    570
  • 高さ(mm):
    1915
  • 質量(g):
    20500.0

(i)ご注意

  • 本体と同時に発注する必要がございます。(単品購入不可)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VL-T-A

4904780122531
113-6996

1個

36,750( 40,425円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き戸
・隣接部が迫っている場合に便利です
【用途】
・屋外用ガレージ兼倉庫

(i)ご注意

  • 本体と同時に発注する必要がございます。(単品購入不可)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガレージ ベルフォーマ VL-Tの型番VL-T-Aのページです。
型番VL-T-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガレージ ベルフォーマ VL-T

ガレージ ベルフォーマ VL-T

    ガレージ ベルフォーマ SS-2753

    ガレージ ベルフォーマ SS-2753

      Mr.ストックマンダンディ ND2208

      Mr.ストックマンダンディ ND2208

        Mr.トールマンダンディ JN5026

        Mr.トールマンダンディ JN5026

          グランプレステージジャンプ175AF

          グランプレステージジャンプ175AF

            Mr.トールマンダンディ JN5029

            Mr.トールマンダンディ JN5029

              Mr.ストックマンダンディ NDSZ2919

              Mr.ストックマンダンディ NDSZ2919

                Mr.ストックマンダンディ ND3226

                Mr.ストックマンダンディ ND3226

                  Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

                  Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

                    Mr.ストックマンダンディ ND1819

                    Mr.ストックマンダンディ ND1819

                      物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ)  199AF

                      物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 199AF

                        Mr.トールマンダンディ JNSZ2922 多雪型・結露減少型

                        Mr.トールマンダンディ JNSZ2922 多雪型・結露減少型

                          Mr.トールマンダンディ JN2922

                          Mr.トールマンダンディ JN2922

                            メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ タクボ
                            通常価格 36,750円 516,889円 174,125円 672,875円 100,624円 709,625円 314,125円 406,000円 316,750円 217,875円 137,375円 397,250円 383,250円
                            通常出荷日 11日目   11日目   16日目~   15日目   5日目~   11日目~   16日目   11日目   15日目   15日目   11日目   11日目~   10日目  
                            間口(mm) 570 2734 2200 5079 1695 5079 2900 3232 2532 1832 1879 2900 2900
                            高さ(mm) 1915 2450 2110 2570 1900 2570 2110 2110 2570 2110 1900 2570 2570
                            質量(g) 20500.0 517000.0 177000.0 703400.0 93900 740100.0 340200.0 432600.0 354700.0 233200.0 125100 429500.0 417300.0

                            ガレージ ベルフォーマ VL-Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました