(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルリール Vマワール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケーブルリール Vマワール

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,520円
税込単価
15,972円

【特長】・VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOKです・シュリンク、ラップ包...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 奥行(mm):
    480
  • 高さ(mm):
    215
  • 最大荷重(kN/kgf):
    0.39/40
  • 幅(mm):
    480
  • JANコード:
    4937897026591
  • 質量(g):
    1400.0
  • トラスココード:
    816-4907

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VR-480

1個

14,520( 15,972円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOKです
・シュリンク、ラップ包装、箱のまま繰出しできる
・たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK
・外出し用のガイドリング付です
・回転がスムーズでよく回る
・軽量・コンパクト、頑丈なスチール製
【用途】
・工事の際の電線収納

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケーブルリール Vマワールの型番VR-480のページです。
型番VR-480に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルリール Vマワール

ケーブルリール Vマワール

    ケーブルジャッキ

    ケーブルジャッキ

      ケーブルクリップ

      ケーブルクリップ

        ハタヤ 溶接ケーブルリール 本体

        ハタヤ 溶接ケーブルリール 本体

          段積みリールケーブルタイプ

          段積みリールケーブルタイプ

            E-9908 CD管&ケーブルリール

            E-9908 CD管&ケーブルリール

              折りたたみ式ケーブルジャッキ

              折りたたみ式ケーブルジャッキ

                戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

                戦力リール(温度センサー付)接地付 2PNCTケーブル 過負荷付漏電遮断器

                  ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー

                  ケーブルドラムつば受け式回転台 ドラムローラー

                    ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム

                    ケーブルドラムつば受け式回転台 シーソードラム

                      防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                      防雨型戦力リール 屋外用 2PNCTケーブル(温度センサー付/漏電過負荷短絡保護兼用型)

                        AC125V/15A コードリール(アース付)

                        AC125V/15A コードリール(アース付)

                          コードリール 三相200V型

                          コードリール 三相200V型

                            メーカー DENSAN 育良精機製作所 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド マーベル 育良精機製作所 ハタヤリミテッド 育良精機製作所 育良精機製作所 ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド
                            通常価格 14,520円 124,654円 436円 62,891円 18,716円 35,568円 78,750円 42,518円 211,200円 137,605円 59,131円 26,280円 25,096円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   6日目   4日目   1日目   19日目   19日目   1日目   1日目   4日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他 コードリール その他 - コードリール その他 - コードリール その他 - コードリール コードリール コードリール
                            奥行(mm) 480 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 215 - - - - - - - - - - - -
                            最大荷重(kN/kgf) 0.39/40 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 480 - - - - - - - - - - - -

                            ケーブルリール Vマワールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%

                            高評価レビュー

                            VVFの引き出しに
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/07
                            VVFを引き出す際に重宝します。
                            引き出しは軽いし、ブレーキは無いけど十分です。
                            外出しはゆっくりひくことと、内出しはガイドを使うと引っかかるので通してはいけません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            VVFの引き出しに
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/07
                            VVFを引き出す際に重宝します。
                            引き出しは軽いし、ブレーキは無いけど十分です。
                            外出しはゆっくりひくことと、内出しはガイドを使うと引っかかるので通してはいけません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました