(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無線機接続ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

無線機接続ケーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,189円
税込単価
26,608円

【特長】・WD-D10PBSとケンウッド無線機を接続するケーブルです。【用途】...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 品名:
    無線機接続ケーブル
  • JANコード:
    4975769428418
  • トラスココード:
    854-8236
  • 適合機種:
    WD-D10PBS
  • 質量(g):
    40.000

型番

WD-RC100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WD-RC100

1個

24,189( 26,608円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WD-D10PBSとケンウッド無線機を接続するケーブルです。
【用途】
・全員一斉に情報共有できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無線機接続ケーブルの型番WD-RC100のページです。
型番WD-RC100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無線機接続ケーブル

無線機接続ケーブル

    シングルチャージャー

    シングルチャージャー

      ヘッドセット (同時通話対応)

      ヘッドセット (同時通話対応)

        特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離

        特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離

          リチウムイオンバッテリーオプション

          リチウムイオンバッテリーオプション

            バッテリーパックオプション

            バッテリーパックオプション

              VOX用ヘッドセット

              VOX用ヘッドセット

                ケンウッド プチホン型イヤホン

                ケンウッド プチホン型イヤホン

                  特定小電力トランシーバー(交互通話型)

                  特定小電力トランシーバー(交互通話型)

                    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                    特定小電力トランシーバー中継器(屋内用)

                      ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)

                      ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)

                        ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                        ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                          ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                          ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                            メーカー ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド ケンウッド
                            通常価格 24,189円 2,903円 5,432円 1,294円 6,966円 7,100円 5,260円 1,500円 11,784円 54,672円 44,643円 5,000円 2,330円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - オプション -
                            品名 無線機接続ケーブル シングルチャージャー ヘッドセット ネックストラップ リチウムイオンバッテリーパック リチウムイオンバッテリーパック - プチホン型イヤホン - 中継器 - - -
                            JANコード 4975769428418 4975514059843 4975514053711 4975514048625 4975514043958 4975514048915 - 4975514014132 4975514054763 4975514046706 - - -
                            トラスココード 854-8236 182-5657 854-8230 543-0674 543-0704 543-0712 - 543-0640 271-1320 395-3742 - - -
                            適合機種 WD-D10PBS UBZ-LP20/LP27R UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く) UBZタイプ全機種 UBZ-BH47FR UBZ-BM20R/S20/S27 - - - - - TPZ-D553、UBZ-M31/M51 TPZ-D553

                            無線機接続ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました