(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TENMA 押入れ収納ケースWM-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TENMA 押入れ収納ケースWM-102

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,213円
税込単価
11,234円

【特長】・ふとん台にも使える1段タイプです。・引出しの落下を防ぐ引出ストッパー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 耐荷重全体:28Kg、組立家具(お客様組立商品)※組み立てにはニッパーが必要です

型番

WM-102-W 解除

Loading...

製品仕様

型番外形寸法(mm)間口×奥行×高さ容量(L)有効内寸(mm)間口×奥行×高さJANコードトラスココード質量材質付属品
WM-102-W740×700×215(ゴム脚含)ホワイト33299×638×1604904746352446857-93074.4kg本体:ポリプロピレン(PP)、ゴム脚:エラストマーすべり止めゴム脚付
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WM-102-W

1個

10,213( 11,234円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふとん台にも使える1段タイプです。
・引出しの落下を防ぐ引出ストッパー付です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:740×700×215(ゴム脚含)
・色:ホワイト
・容量(L):33
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:299×638×160
・JANコード:4904746352446
・トラスココード:857-9307
・質量:4.4kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・ゴム脚:エラストマー
【セット内容/付属品】
・すべり止めゴム脚付

(i)ご注意

  • 耐荷重全体:28Kg、組立家具(お客様組立商品)※組み立てにはニッパーが必要です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TENMA 押入れ収納ケースWM-102の型番WM-102-Wのページです。
型番WM-102-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TENMA 押入れ収納ケースWM-102

TENMA 押入れ収納ケースWM-102

    TENMA 押入れ収納ケースWM-306

    TENMA 押入れ収納ケースWM-306

      TENMA 押入れ収納ケースM-303

      TENMA 押入れ収納ケースM-303

        ストロングケース 375×102×255mm

        ストロングケース 375×102×255mm

          収納ケース クリアボックス

          収納ケース クリアボックス

            フィッツユニットケース(押入れサイズ)

            フィッツユニットケース(押入れサイズ)

              ストロングケース 375×102×255mm GT-M

              ストロングケース 375×102×255mm GT-M

                TENMA クローゼットワイド540 4段

                TENMA クローゼットワイド540 4段

                  収納ケース クリアライトボックス

                  収納ケース クリアライトボックス

                    収納ケース ロックス

                    収納ケース ロックス

                      収納ケース PP

                      収納ケース PP

                        押入れスノコ SN-35 ホワイト

                        押入れスノコ SN-35 ホワイト

                          収納ケース"プレクシーケース"

                          収納ケース"プレクシーケース"

                            メーカー 天馬 天馬 天馬 アズワン アイリスオーヤマ 天馬 アステージ 天馬 トラスコ中山 天馬 ケニス アイリスオーヤマ 天馬
                            通常価格 10,213円 22,736円 12,951円 6,540円 1,434円 5,675円 6,540円 12,612円 2,043円 559円 2,053円 1,817円 1,855円
                            通常出荷日 7日目   11日目   11日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   11日目   1日目   1日目~   4日目   6日目   2日目  

                            TENMA 押入れ収納ケースWM-102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました