(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
232,929円
税込単価
256,222円

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    250
  • 全揚程(m):
    17
  • トラスココード:
    804-9164
  • 質量(g):
    20800.0
  • 材質1:
    インペラ:樹脂
  • 材質2:
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング:樹脂
  • 口径(mm):
    65/80
  • 周波数(Hz):
    50
  • 出力(kW):
    2.2
  • 電源(V):
    三相200
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 液温(℃):
    0~40(凍結なきこと)
  • 本体高さ(mm):
    727
  • 本体全幅(mm):
    372
  • 異物通過径(mm):
    40
  • 最低揚水水位(mm):
    195
  • 仕様:
    ポンプ本体のみ

型番

WUO-655-805-2.2LG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WUO-655-805-2.2LG

1個

232,929( 256,222円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
・L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。
・樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。
・異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
【用途】
・汚水・汚物・湧き水の排水用
・ピット排水用
・雑排水用
・浄化槽排水用
【商品仕様】
・モータ:乾式水中モータ、単相100V、三相200V、同期回転速度3000min-1(三相400V品についてはお問合せ下さい。)
・液質:汚水・汚物水0~40℃
・トラスココード:804-9164
・質量:20.8kg
【材質/仕上】
・インペラ樹脂
・主軸SUS304(接液部)
・ケーシング樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17の型番WUO-655-805-2.2LGのページです。
型番WUO-655-805-2.2LGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

      川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):17

      川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):17

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

              川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

              川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                  排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

                  排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

                    海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

                    海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

                      樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

                      樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

                        樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

                        樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

                          メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 荏原製作所 荏原製作所
                          通常価格 232,929円 234,481円 437,975円 77,366円 180,780円 287,975円 248,087円 325,085円 55,959円 118,248円 196,879円 143,473円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   3日目   3日目   3日目~  
                          商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
                          吐出量(l/min) 250 250 250 50 250 250 250 250 - - - -
                          全揚程(m) 17 23.5 17 10 17 23.5 17 23.5 - - - -
                          トラスココード 804-9164 804-9168 804-9184 171-7380 804-9163 804-9169 804-9165 804-9170 - - - -
                          質量(g) 20800.0 25800.0 18700.0 8200.0 20000.0 26600.0 21000.0 26800.0 - - - -

                          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました