(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートン 十字線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートン 十字線

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,564円
税込単価
8,320円

【特長】・ツールスコープ用スケールのみです。【商品仕様】・十字線・トラスココー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • トラスココード:
    848-1715
  • 詳細タイプ:
    十字線

型番

XR10011 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XR10011

1個

7,564( 8,320円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールスコープ用スケールのみです。
【商品仕様】
・十字線
・トラスココード:848-1715
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートン 十字線の型番XR10011のページです。
型番XR10011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートン 十字線

カートン 十字線

    カートン アシスト3 75mm

    カートン アシスト3 75mm

      カートン クロスXY10/100mm

      カートン クロスXY10/100mm

        カートン 水平目盛10/100mm

        カートン 水平目盛10/100mm

          カートン 接眼DSW20X(2個組)

          カートン 接眼DSW20X(2個組)

            カートン 接眼DSW10X(2個組)

            カートン 接眼DSW10X(2個組)

              カートン 接眼DSW15X(2個組)

              カートン 接眼DSW15X(2個組)

                カートン クロス振り分け5/50x2mm

                カートン クロス振り分け5/50x2mm

                  カートン WF20X接眼レンズ(2個組)

                  カートン WF20X接眼レンズ(2個組)

                    カートン SCW用導電性カラーマット

                    カートン SCW用導電性カラーマット

                      カートン メタルホルダ- 4X 7.5X

                      カートン メタルホルダ- 4X 7.5X

                        カートン 114X140 XYステージ E型

                        カートン 114X140 XYステージ E型

                          カートン Φ135mm XYステージ R型

                          カートン Φ135mm XYステージ R型

                            メーカー カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学 カートン光学
                            通常価格 7,564円 7,115円 7,463円 7,463円 21,741円 17,736円 14,533円 7,463円 13,655円 3,000円 3,951円 50,003円 43,184円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 顕微鏡用品 - 顕微鏡用品 顕微鏡用品 顕微鏡用品 顕微鏡用品 顕微鏡用品 顕微鏡用品 - 顕微鏡用品 - 顕微鏡用品 顕微鏡用品
                            トラスココード 848-1715 - 848-1719 848-1717 848-1652 848-1650 848-1651 848-1720 848-1671 848-1727 - 848-1648 848-1649
                            詳細タイプ 十字線 - クロス 水平目盛 接眼DSW20X 接眼DSW10X 接眼DSW15X クロス振り分け - SCW用導電性カラーマット - XYステージ XYステージ

                            カートン 十字線のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました