(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧縮袋(布団用/1枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

圧縮袋(布団用/1枚)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
700円
税込単価
770円

圧縮袋(布団用/1枚)手で押すだけで簡単に圧縮可能。【収納目安】ダブル掛け布団...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン・ナイロン
  • 入数:
    1枚

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細種別
収納目安
サイズ(チャック幅×奥行き)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944CR-47

圧縮袋(布団用/1枚)
ダブル掛け布団1枚、シングル掛け布団1枚、毛布3~5枚
大きな布団用:90×130cm

1個

700( 770円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

圧縮袋(布団用/1枚)
手で押すだけで簡単に圧縮可能。
【収納目安】ダブル掛け布団1枚、シングル掛け布団1枚、毛布3~5枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮袋(布団用/1枚)の型番EA944CR-47のページです。
型番EA944CR-47に関する仕様情報を記載しております。

圧縮袋(布団用/1枚)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧縮袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました