(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タービンオイル 1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タービンオイル 1L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,175円
税込価格
1,293円

【特長】・低~中圧油圧作動油です。・高回転部の潤滑におすすめです。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-6405-01

2個

1,175( 1,293円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低~中圧油圧作動油です。
・高回転部の潤滑におすすめです。
【商品仕様】
・型番:AT-TU1
・容量(L):1
・粘度:VG32
・主成分:潤滑基油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タービンオイル 1L

タービンオイル 1L

    タービンオイル

    タービンオイル

      コンプレッサーオイル 1L

      コンプレッサーオイル 1L

        コスモタービン

        コスモタービン

          エーゼット スピンドルオイル1L

          エーゼット スピンドルオイル1L

            エーゼット マシンオイル1L

            エーゼット マシンオイル1L

              DIAMOND 油圧オイル1L

              DIAMOND 油圧オイル1L

                1.0L マシンオイル

                1.0L マシンオイル

                  1.0L スピンドルオイル

                  1.0L スピンドルオイル

                    タービン専用オイル(スピンドル油)

                    タービン専用オイル(スピンドル油)

                      1.0L エアーツールオイル

                      1.0L エアーツールオイル

                        1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

                        1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

                          タービンオイル TO-TA-N

                          タービンオイル TO-TA-N

                            メーカー アズワン エーゼット アズワン コスモ石油 エーゼット エーゼット IKK エスコ エスコ 大澤ワックス エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 1,175円 540円 1,692円 12,108円 1,361円 1,259円 1,416円 1,460円 1,540円 1,298円 1,260円 1,250円 1,285円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   5日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  

                            タービンオイル 1Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました