(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASTOOL モリブデングリース 420mL×20本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASTOOL モリブデングリース 420mL×20本【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,349円
税込価格
13,584円

【特長】・高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-6600-01

1パック

20個入り

12,349( 13,584円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。
【商品仕様】
・型番:No.2
・容量:420mL×20本
・主成分:基油/油滑基油、増ちょう剤/リチウム石けん基、添加剤/油滑添加剤・二硫化モリブデン
・使用温度範囲:-10~+130 ℃
・ちょう度:No.2
・入数:1箱(20本入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASTOOL モリブデングリース 420mL×20本

ASTOOL モリブデングリース 420mL×20本

    430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

    430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

      モリブデングリース(耐熱)

      モリブデングリース(耐熱)

        モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

        モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

          二酸化モリブデングリース

          二酸化モリブデングリース

            330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

            330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

              430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

              430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

                モリコート ペースト M-77ペースト 20kg

                モリコート ペースト M-77ペースト 20kg

                  極圧有機モリブデングリース

                  極圧有機モリブデングリース

                    エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

                    エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

                      極圧二硫化モリブデングリース

                      極圧二硫化モリブデングリース

                        TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                        TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                          TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                          TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                            メーカー アズワン エスコ 大澤ワックス アズワン エスコ エスコ エスコ 東レ・ダウコーニング エスコ エーゼット エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 12,349円 1,200円 599円 1,000円 1,139円 6,670円 1,220円 623,008円 555円 2,021円 451円 395円 395円
                            通常出荷日 12日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  

                            ASTOOL モリブデングリース 420mL×20本のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました