(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,700円
税込価格
13,970円

【特長】・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に適しています...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-6602-01

1パック

20個入り

12,700( 13,970円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に適しています。
・産業機械、荷役機械、建設機械など高荷重、高負荷の回転部や摺動部の潤滑に適しています。
【商品仕様】
・型番:No.2
・容量:420mL×20本
・主成分:基油/油滑基油、増ちょう剤/リチウム石けん基
・使用温度範囲:-10~+130℃
・ちょう度:No.2
・入数:1箱(20本入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

    リチウムグリース(1~20本)

    リチウムグリース(1~20本)

      リチウムグリース,内容量…420ml

      リチウムグリース,内容量…420ml

        カルフォレックスEP 420ML

        カルフォレックスEP 420ML

          420ml 極圧グリーススプレー

          420ml 極圧グリーススプレー

            ヤマダ 食品産業用フードルブ (20本入)

            ヤマダ 食品産業用フードルブ (20本入)

              430ml グリーススプレー(リチウムグリース)

              430ml グリーススプレー(リチウムグリース)

                ニッペコ LICOREX No.2 420ML

                ニッペコ LICOREX No.2 420ML

                  FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

                  FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

                    300ml グリーススプレー

                    300ml グリーススプレー

                      340ml グリーススプレー

                      340ml グリーススプレー

                        リチウムグリス

                        リチウムグリス

                          300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                          300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                            メーカー アズワン エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ニッペコ エスコ ヤマダコーポレーション エスコ ニッペコ ファインケミカルジャパン エスコ エスコ エーゼット エスコ
                            通常価格 12,700円 850円 991円 920円 990円 83,125円 1,000円 733円 1,457円 1,040円 2,050円 1,116円 1,340円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能

                            ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            産業機械
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/29
                            産業機械の摺動部が円滑に動く様に
                            グリスを注入します。
                            ちょう度は#2が使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました