(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ ヘルカバー反射

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タニザワ ヘルカバー反射

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,357円
税込単価
2,593円

【特長】・光を受光すると高輝度で再帰反射します。・超撥水加工で雨に濡れても反射...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    反射
  • サイズ:
    フリー
  • JANコード:
    4546721000289
  • トラスココード:
    799-6152
  • 質量(g):
    40.000
  • 材質1:
    表:ガラスビーズ布、裏:ポリエステル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

661-J

10

3個

2,357( 2,593円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光を受光すると高輝度で再帰反射します。
・超撥水加工で雨に濡れても反射します。
【用途】
・夜間作業に。
・視認性要求作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ ヘルカバー反射の型番661-Jのページです。
型番661-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ ヘルカバー反射

タニザワ ヘルカバー反射

    タニザワ ヘルカバー使い捨て

    タニザワ ヘルカバー使い捨て

      タニザワ ヘルカバーソフト

      タニザワ ヘルカバーソフト

        紙帽子丸(不織布)

        紙帽子丸(不織布)

          バンプキャップ用耳カバー サイドプロテクター

          バンプキャップ用耳カバー サイドプロテクター

            来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙)

            来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙)

              ヘルメット用点滅灯 キャットアイ 溝付タイプ用

              ヘルメット用点滅灯 キャットアイ 溝付タイプ用

                ヘルメットあご紐(透明タイプ)

                ヘルメットあご紐(透明タイプ)

                  IDカードホルダー

                  IDカードホルダー

                    布帽子用ライナー バンピーノ

                    布帽子用ライナー バンピーノ

                      タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ

                      タニザワ ヘルメットアゴヒモワンタッチ

                        女性用内装(発泡スチロール・内装EPA-Sタイプ)

                        女性用内装(発泡スチロール・内装EPA-Sタイプ)

                          ホイッスルホルダー 6701-GR

                          ホイッスルホルダー 6701-GR

                            メーカー 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所
                            通常価格 2,357円 1,154円 1,100円 9,550円 1,092円 12,074円 2,260円 740円 1,049円 346円 168円 1,838円 1,214円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   19日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 帽子 外装 - その他 - その他 内装 - - -
                            反射 透明 ブルー ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - - -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - - - - - - - -
                            JANコード 4546721000289 4546721000364 4546721100484 4546721000784 4546721100866 4546721000814 4546721000463 - 4546721500352 4546721100460 - - 4546721012725
                            トラスココード 799-6152 799-6195 799-6161 492-4142 354-0294 102-5801 485-5191 - 328-3879 399-3914 - - 651-4719

                            タニザワ ヘルカバー反射のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました