(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,218円 ~ 1,641円
税込価格
1,340円 ~ 1,805円

【特長】・衛生的に使用するための交換用汗吸収パッドです。・汚れやすい作業環境で...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 高さ(mm):
    105
  • 幅(mm):
    80
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)、ポリウレタン(PUR)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
適合機種
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
818-7903
2600041、2600240
4031101602332
17.000

5個

1,641( 1,805円 )

4日目

818-7904
2600042、2600043、2600044
4031101602349
21.000

5個

1,218( 1,340円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的に使用するための交換用汗吸収パッドです。
・汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できます。
【用途】
・UVEX 1の交換用ソフトパッド。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

    UVEX イヤーマフ  汗吸収パッド” 吸収パッドのみ

    UVEX イヤーマフ 汗吸収パッド” 吸収パッドのみ

      UVEX イヤーマフ ウベックス K4

      UVEX イヤーマフ ウベックス K4

        UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2

        UVEX イヤーマフ ウベックス K1/K2

          UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

          UVEX イヤーマフ ウベックス K3 NRR値27dB

            UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

            UVEX イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

              イヤーマフ消耗品キット

              イヤーマフ消耗品キット

                イヤーマフ消耗品キット 消耗品キット

                イヤーマフ消耗品キット 消耗品キット

                  MX-6イヤーマフ消耗品キット

                  MX-6イヤーマフ消耗品キット

                    イヤーマフ/[EA800WM-10用]]替パット

                    イヤーマフ/[EA800WM-10用]]替パット

                      イヤーマフ PELTOR

                      イヤーマフ PELTOR

                        PELTOR イヤーマフ

                        PELTOR イヤーマフ

                          ユニット イヤーマフ

                          ユニット イヤーマフ

                            メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX モルデックス モルデックス モルデックス エスコ アズワン スリーエムジャパン ユニット
                            通常価格 1,218円 1,117円 4,305円 4,267円 4,738円 2,481円 3,042円 3,949円 4,968円 3,230円 5,100円 4,937円 9,743円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目  
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 105 105 195 100 100 100 - - - - - - -
                            幅(mm) 80 80 135 68 68 68 - - - - - - -
                            材質1 ポリ塩化ビニール(PVC)、ポリウレタン(PUR) ポリエステル 耳当て:ABS樹脂 耳当て:ABS樹脂 PA707 耳当て:ABS樹脂 PA707 耳当て:ABS PA707 - - - - - - -

                            UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました