(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,151円 ~ 9,974円
税込価格
2,366円 ~ 10,971円

【特長】・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします・付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 色:
    ミズイロ
  • 材質:
    本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
収納目安
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
290
219
269
4945296013210
819-3446
900
350ml缶・9本、500mlペットボトル・6本
#10

5個

2,151( 2,366円 )

1日目

13
381
258
270
4945296010936
819-3447
1200
350ml缶・18本、500mlペットボトル・12本
#13

4個

2,163( 2,379円 )

1日目

25
475
280
359
4945296010943
819-3448
2000
500mlペットボトル・15本、1.5Lペットボトル・8本
#25

5個

3,692( 4,061円 )

1日目

35
550
324
364
4945296010950
819-3449
2700
500mlペットボトル・24本、2L・1.5Lペットボトル・10本
#35

5個

6,530( 7,183円 )

1日目

46
635
359
383
4945296013227
819-3450
4500
500mlペットボトル・28本、2L・1.5Lペットボトル・15本
#45

5個

9,974( 10,971円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします
・付属で肩掛けベルト付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

    I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

    I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

      クーラーボックス アイセルSB

      クーラーボックス アイセルSB

        フォレスクルー Dブルー

        フォレスクルー Dブルー

          ASTAGE クールインパックソフト

          ASTAGE クールインパックソフト

            アブゼロクーラーボックス 20L

            アブゼロクーラーボックス 20L

              ASTAGE クールバーソフト CF-150

              ASTAGE クールバーソフト CF-150

                HUGEL 真空断熱クーラーボックス

                HUGEL 真空断熱クーラーボックス

                  EPボックス

                  EPボックス

                    クーラーボックス 20L/40L

                    クーラーボックス 20L/40L

                      クーラーボックス EA505TD-72

                      クーラーボックス EA505TD-72

                        保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

                        保冷ボックス サンコールドボックス(本体)

                          EPボックスフタ

                          EPボックスフタ

                            メーカー アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アイリスオーヤマ 三甲 アイリスオーヤマ エスコ 三甲 三甲
                            通常価格 2,151円 18,733円 2,302円 2,184円 91円 7,932円 76円 26,854円 1,356円 21,298円 18,000円 11,497円 783円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷剤 保冷容器 保冷剤 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器
                            ミズイロ ミズイロ オリーブ ブルー - - - - - - - - -
                            材質 本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP) 本体・フタ:ポリプロピレン(PP) 本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、バックル:ステンレス、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール 本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(PP) 外装袋:ナイロン・ポリエチレン 本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP) 外装袋:ナイロン・ポリエチレン - - - - - -

                            I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました