(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緩衝材 エアーパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緩衝材 エアーパック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
588円
税込単価
647円

【特長】・空気緩衝なのでクッション性に優れています・耐水、防湿性に優れています...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1200
  • 長さ(m):
    2
  • JANコード:
    4903599120684
  • トラスココード:
    794-3458
  • 質量(g):
    180.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    3.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-198

10個

588( 647円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気緩衝なのでクッション性に優れています
・耐水、防湿性に優れています
【用途】
・割れ物の保護、クッション材に
・割れ物等の包装や、クッション材として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝材 エアーパックの型番A-198のページです。
型番A-198に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緩衝材 エアーパック

緩衝材 エアーパック

    ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

    ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

      緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

      緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

        ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

        ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

          ラップメイト (マットフォーム)

          ラップメイト (マットフォーム)

            緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

            緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

              緩衝材 プチ養生シート

              緩衝材 プチ養生シート

                緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

                緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

                  プチ封筒 ラップメイト

                  プチ封筒 ラップメイト

                    ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m

                    ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m

                      気泡緩衝材

                      気泡緩衝材

                        シールドエアー 緩衝材エアバック バブルパック ♯BP-1050

                        シールドエアー 緩衝材エアバック バブルパック ♯BP-1050

                          気泡入緩衝材 ノンカッターパック

                          気泡入緩衝材 ノンカッターパック

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク アズワン シールドエアー 酒井化学工業
                            通常価格 588円 455円 24,443円 317円 971円 430円 952円 8,469円 291円 385円 2,170円 3,928円 1,492円
                            通常出荷日 2日目   1日目   19日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   14日目   1日目   2日目   1日目   8日目   1日目  
                            幅(mm) 1200 1200 1000 - 400 - 1200 1100 - 900 1200 - -
                            長さ(m) 2 1.5 50 - 0.4 - - 25 0.282 1.2 42 - 42
                            JANコード 4903599120684 4903599020137 4903599051575 - 4903599122107 - - 4903599053531 - 4903599120103 - - -
                            トラスココード 794-3458 794-3610 112-9153 - 836-1988 - - 113-0693 - 112-9098 - - -
                            質量(g) 180.000 75.000 4400.0 - 150.000 - - 3450.0 - 198.000 - - -

                            緩衝材 エアーパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました