(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
583円
税込単価
641円

【特長】・空気緩衝なのでクッション性に優れています。・耐水、防湿性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1200
  • 長さ(m):
    1.5
  • JANコード:
    4903599120905
  • トラスココード:
    794-3474
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(リサイクルPE70%使用)
  • 厚さ(mm):
    3.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A233

10個

583( 641円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気緩衝なのでクッション性に優れています。
・耐水、防湿性に優れています。
【用途】
・割れ物の保護、クッション材に。
・われものの保護、クッション材に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mmの型番A233のページです。
型番A233に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

    ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

    ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

      緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

      緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

        ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)

        ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)

          ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

          ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

            ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)

            ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)

              緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

              緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

                ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m

                ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m

                  緩衝材 ラップメイト (大粒プチ)

                  緩衝材 ラップメイト (大粒プチ)

                    緩衝材 保温・保冷シート

                    緩衝材 保温・保冷シート

                      緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

                      緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

                        ラップメイト (マットフォーム)

                        ラップメイト (マットフォーム)

                          緩衝材 プチ養生シート

                          緩衝材 プチ養生シート

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 583円 455円 455円 347円 2,248円 590円 8,469円 385円 653円 727円 24,443円 971円 952円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   14日目   2日目   4日目   1日目   19日目   2日目   1日目~  
                            幅(mm) 1200 1200 1200 300 300 300 1100 900 1000 900 1000 400 1200
                            長さ(m) 1.5 1.5 1.5 0.3 5 5 25 1.2 1.2 1.1 50 0.4 -
                            JANコード 4903599120905 4903599020137 4903599020120 4903599121278 4903599121988 4903599121667 4903599053531 4903599120103 4903599121629 4903599120134 4903599051575 4903599122107 -
                            トラスココード 794-3474 794-3610 794-3601 794-3504 818-7906 828-0484 113-0693 112-9098 794-3512 494-8751 112-9153 836-1988 -
                            質量(g) 100.000 75.000 96.000 30.000 290.000 105.000 3450.0 198.000 110.000 118 4400.0 150.000 -

                            ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました