(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-243
緩衝材 ラップメイト (袋タイプ) 【5個入り】 カンショウザイ ラップメイト (フクロタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
749円
税込単価
824円

【特長】・袋状で使いやすいです【用途】・割れ物の保護、クッション材に

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    3.5

Loading...

 
カタログを表示

A-243 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-243

500
0.5
4903599121254
794-3482
130.000
ポリエチレン(PE)

1パック

5個入り

749( 824円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋状で使いやすいです
【用途】
・割れ物の保護、クッション材に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝材 ラップメイト (袋タイプ) の型番A-243のページです。
型番A-243に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

    緩衝材 ラップメイト (大粒プチ)

    緩衝材 ラップメイト (大粒プチ)

      ラップメイト (マットフォーム)

      ラップメイト (マットフォーム)

        ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

        ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

          緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

          緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

            緩衝材 エアーパック

            緩衝材 エアーパック

              ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)

              ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)

                ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

                ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

                  ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)

                  ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)

                    緩衝材 保温・保冷シート

                    緩衝材 保温・保冷シート

                      ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

                      ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

                        緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

                        緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

                          気泡緩衝材(袋タイプ)

                          気泡緩衝材(袋タイプ)

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 344円 653円 971円 455円 455円 317円 347円 2,248円 590円 727円 583円 24,443円 1,309円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   19日目   1日目  
                            厚さ(mm) 3.5 8 0.5 2 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2 -

                            緩衝材 ラップメイト (袋タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-244
                            A-248
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(mm) 長さ(m) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                            430円

                            ( 473円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            3000.34903599121261794-349150ポリエチレン(PE)

                            344円

                            ( 378円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            2000.24903599121636794-352125.000ポリエチレン(PE)

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました