(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
347円
税込単価
382円

【特長】・空気緩衝なのでクッション性に優れています。・耐水、防湿性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    300
  • 長さ(m):
    0.3
  • JANコード:
    4903599121278
  • トラスココード:
    794-3504
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    3.5

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-245

1パック

5個入り

347( 382円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気緩衝なのでクッション性に優れています。
・耐水、防湿性に優れています。
【用途】
・割れ物の保護、クッション材に。
・われものの保護、クッション材に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)の型番A-245のページです。
型番A-245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)

ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)

    ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

    ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m

      ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

      ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm

        ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)

        ユタカメイク ラップメイト切りプチ #37 300mmX5m (1個入)

          ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

          ユタカメイク 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

            緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

            緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm A-8

              緩衝材 ラップメイト (大粒プチ)

              緩衝材 ラップメイト (大粒プチ)

                緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

                緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

                  ラップメイト (マットフォーム)

                  ラップメイト (マットフォーム)

                    ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m

                    ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m

                      緩衝材 保温・保冷シート

                      緩衝材 保温・保冷シート

                        緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

                        緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)

                          緩衝材 プチ養生シート

                          緩衝材 プチ養生シート

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 347円 2,248円 455円 590円 583円 455円 653円 8,469円 971円 385円 727円 24,443円 952円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   14日目   2日目   2日目   1日目   19日目   1日目~  
                            幅(mm) 300 300 1200 300 1200 1200 1000 1100 400 900 900 1000 1200
                            長さ(m) 0.3 5 1.5 5 1.5 1.5 1.2 25 0.4 1.2 1.1 50 -
                            JANコード 4903599121278 4903599121988 4903599020137 4903599121667 4903599120905 4903599020120 4903599121629 4903599053531 4903599122107 4903599120103 4903599120134 4903599051575 -
                            トラスココード 794-3504 818-7906 794-3610 828-0484 794-3474 794-3601 794-3512 113-0693 836-1988 112-9098 494-8751 112-9153 -
                            質量(g) 30.000 290.000 75.000 105.000 100.000 96.000 110.000 3450.0 150.000 198.000 118 4400.0 -

                            ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト(プチマット) 300mm×300mm (5枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました