(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東浜 ハイパワークリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東浜 ハイパワークリーナー

通常単価(税別)
268,981円
税込単価
295,879円

【特長】・樹脂フィルターとフィルター逆洗機能により、フィルターの目詰まりがなく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 用途:
    乾式
  • 種類:
    粉じんタイプ
  • トラスココード:
    792-7193
  • 質量(g):
    20000.0
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • JANコード:
    4571206194443
  • 奥行(mm):
    514
  • 高さ(mm):
    660
  • 最大真空圧(kPa):
    32
  • 集じん容量(L):
    25
  • 消費電力(W):
    1100
  • 騒音値(dB):
    78
  • 電源コード長さ(m):
    8
  • 幅(mm):
    514
  • 最大風量([[M3]]/min):
    2.9
  • 材質2:
    フィルター:超高分子量ポリエチレン
  • 電源(V):
    単相100

型番

AS-25SK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-25SK

1個

268,981( 295,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂フィルターとフィルター逆洗機能により、フィルターの目詰まりがなく、メンテナンスフリーです。
【用途】
・食品工場・薬品科学工場・製紙工場等粉

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東浜 ハイパワークリーナーの型番AS-25SKのページです。
型番AS-25SKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東浜 ハイパワークリーナー

東浜 ハイパワークリーナー

    東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M

    東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M

      東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R

      東浜 ハイパワークリーナー100V AS-27R

        東浜 連続運転用掃除機

        東浜 連続運転用掃除機

          粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L

          粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L

            エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

            エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 8L

              業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13

              業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13

                お店用クリーナー(コードリール式)

                お店用クリーナー(コードリール式)

                  コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15

                  コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15

                    フィマップ自動洗浄機My16B(本体+パッド台+バッテリー)

                    フィマップ自動洗浄機My16B(本体+パッド台+バッテリー)

                      エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズ

                      エアバキュームポンプ オープン缶専用 APPQOシリーズ

                        Panasonic デュアル 充電クリーナー 14.4V5.0Ahセット 黒

                        Panasonic デュアル 充電クリーナー 14.4V5.0Ahセット 黒

                          業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA

                          業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA

                            メーカー 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 日立 日立アプライアンス 山崎産業 ペンギン アクアシステム Panasonic ニルフィスクアドバンス
                            通常価格 268,981円 225,337円 98,877円 261,574円 81,218円 72,193円 58,198円 37,266円 68,278円 587,541円 67,843円 41,661円 167,213円
                            通常出荷日 1日目   3日目   5日目   5日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   19日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 -
                            用途 乾式 乾式 乾湿両用 乾式 乾式 乾湿両用 乾式 乾式 湿式 - 湿式 乾式 -
                            種類 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ ペール缶タイプ - 粉じんタイプ ペール缶タイプ - ペール缶タイプ ハンディタイプ -
                            トラスココード 792-7193 137-8181 147-2727 147-4200 305-7372 303-0539 - - - - - - -
                            質量(g) 20000.0 11000.0 17000.0 13000.0 10000 6000 - - - - - - -

                            東浜 ハイパワークリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました