(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
217,325円 ~ 222,870円
税込価格
239,058円 ~ 245,157円

水漏れや荷物の落下を防止できる台車/運搬車。【特長】・荷台部が深さ50mmのオ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    ステンレス製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 詳細タイプ:
    固定ハンドルタイプ
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ナイロンウレタン
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    830
  • 高さ(mm):
    165
  • 仕様:
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TRUSCO オールSUS304 皿型台車 900×600mm NU車輪 S付 商品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 型番:SSAR-2NU-S
  • 完成品
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 固定ハンドルタイプ
  • 均等荷重:200kg
  • 長さ:900mm
  • 幅:600mm
  • 高さ:165mm
  • ハンドル高さ:830mm
  • キャスター径:100mm
  • 材質:ステンレス(SUS304)/車輪:ナイロンウレタン
  • 質量/質量単位:25kg
  • 生産国:日本
  • 型番:SSAR-3NU-S
  • 完成品
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 固定ハンドルタイプ
  • 均等荷重:200kg
  • 長さ:800mm
  • 幅:450mm
  • 高さ:165mm
  • ハンドル高さ:830mm
  • キャスター径:100mm
  • 材質:ステンレス(SUS304)/車輪:ナイロンウレタン
  • 質量/質量単位:23kg
  • 生産国:日本

図面

SSAR-2NU-S

オールSUS304 皿型台車 2200×750 NU車輪 S付 図面

SSAR-3NU-S

オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪 S付 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25000
900
600

1個

222,870( 245,157円 )

8日目

23000
800
450

1個

217,325( 239,058円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水漏れや荷物の落下を防止できる台車/運搬車。
【特長】
・荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車
・ナイロンウレタン車輪
・キャスターストッパー付
【用途】
・食品工場/研究所などで使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付

    オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

    オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ

      オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

      オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付

        オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

        オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

          抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)

          抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)

            楽チン台車バッグ マグネット取付型

            楽チン台車バッグ マグネット取付型

              抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)

              抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)

                鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付)

                鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・三面パネル付)

                  鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・前方トビラ付)

                  鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・前方トビラ付)

                    TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

                    TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

                      鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

                      鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

                        大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)

                        大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)

                          鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)

                          鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 217,325円 165,766円 181,170円 78,356円 324,105円 2,453円 281,273円 85,949円 105,784円 26,940円 119,052円 20,490円 94,789円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   4日目   4日目   2日目   4日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 樹脂製 ステンレス製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 鋼鉄製
                            均等荷重(kg) 200 200 200 200 200 - 200 500 500 200 272 400 1000
                            詳細タイプ 固定ハンドルタイプ - 固定ハンドルタイプ - 固定ハンドル、抗菌ステンレス天板タイプ マグネット取り付け 固定ハンドル、抗菌ステンレス天板タイプ - - - - - 固定ハンドルタイプ
                            材質1 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) - 荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) - - 車輪:ゴム - 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 荷台:スチール

                            オールSUS304 皿型台車 NU車輪 S付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました