(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED付スライドポケットルーペ(3倍)

LED付スライドポケットルーペ(3倍)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円

【特長】・スライド型でポケットへの収納に便利です。・レンズを開くとLEDが点灯...

詳細情報を確認する

  • 倍率(倍):
    3
  • レンズ寸法(mm):
    φ45
  • JANコード:
    4989999462616
  • トラスココード:
    798-5436
  • 質量(g):
    49.000
  • 材質1:
    レンズ:アクリル
  • 材質2:
    本体:ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    53
  • 幅(mm):
    90
  • 全長(mm):
    145
  • 厚さ(mm):
    13
  • 電源:
    ボタン電池(CR2016)×2個(別売)

型番

TSPL-45 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSPL-45

10

1個

2,460( 2,706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド型でポケットへの収納に便利です。
・レンズを開くとLEDが点灯します。
・LED付ですので手元が暗くても使えます。
【用途】
・一般検査用。
・細かい文字や部品の拡大に。
【材質】
・レンズ:アクリル
・本体:ABS樹脂

商品情報

製品特長・仕様

外観図

寸法図

製品の基本仕様・特長

  • 収納時サイズ:90mm
  • 替ランプ:交換不可
  • 倍率:3倍
  • レンズ寸法:φ45(直径45mm)
  • 全長:145mm
  • 電源:ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
  • 質量:49g

材質/仕上

  • レンズの材質:アクリル
  • ボディーの材質:ABS樹脂

図面

TSPL-45

LED付スライドポケットルーペ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

LED付スライドポケットルーペ 取扱説明書

Loading...

TSPL-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED付スライドポケットルーペ(3倍)の型番TSPL-45のページです。
型番TSPL-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED付スライドポケットルーペ(3倍)

LED付スライドポケットルーペ(3倍)

    LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)

    LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)

      LED付カードルーペ

      LED付カードルーペ

        LEDライト付ヘッドルーペ

        LEDライト付ヘッドルーペ

          TRUSCO LEDライト付10倍ルーペ

          TRUSCO LEDライト付10倍ルーペ

            ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)

            ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)

              三つ折型ルーペ

              三つ折型ルーペ

                LEDフラッシュルーペ(目盛付)

                LEDフラッシュルーペ(目盛付)

                  LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm

                  LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm

                    スタンドルーペ クリップ式

                    スタンドルーペ クリップ式

                      スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

                      スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

                        スタンドルーペ ユニバーサル式

                        スタンドルーペ ユニバーサル式

                          ハンドルーペ SL-72(3倍)

                          ハンドルーペ SL-72(3倍)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エンジニア
                            通常価格 2,460円 1,613円 1,670円 9,085円 7,552円 6,369円 4,348円 4,020円 4,180円 2,644円 7,507円 4,946円 3,555円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            倍率(倍) 3 3.5 2・5 / 2/5 / 2/5 1.8・3.3・4.8(片目)・6.3(片目) 10 3.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ) 6 10 2 2.5 2.5 2.5 3
                            レンズ寸法(mm) φ45 35 / Φ35 45X45 / 45×45 / 45×45/Φ20 85×35 20.5 85×35 / 85X35 φ31 φ30 φ80 φ65 φ90 φ75 φ65
                            JANコード 4989999462616 4989999360783 4989999360776 4989999462623 4989999525601 4989999329230 4989999319040 - - - - - -
                            トラスココード 798-5436 478-9326 478-9300 798-5193 100-1430 250-9130 276-9085 394-7599 394-7581 250-9113 250-9261 250-9253 -
                            質量(g) 49.000 38 31.000 150.000 39 120.000 43.000 97 185 530 890 450 -

                            LED付スライドポケットルーペ(3倍)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました