(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wエクシール規格袋 EXA-18アルミタイプ 50枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Wエクシール規格袋 EXA-18アルミタイプ 50枚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,208円
税込単価
9,029円

【仕様】・品番:EXA-18・チャック下(mm):260・カット巾(mm):1...

詳細情報を確認する

型番

101-2110502 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101-2110502

1個

8,208( 9,029円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:EXA-18
・チャック下(mm):260
・カット巾(mm):180
・ガゼット(底マチ):46
・入数:50枚入り
・材質:ナイロン、ポリエチレン
【特長】
・チャックからの湿気、酸素の侵入を高度に遮蔽でき、香り、美しさを長持ちさせます。
・液体を入れた場合、誤って倒しても中身がすぐにこぼれ出ることはありません。
・簡易にバケツ、非常用飲料水にも使用できます。
・手軽に確実にチャックを閉められる専用スライダーもあります。
・アルミタイプ
・入数:50枚入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wエクシール規格袋 EXA-18アルミタイプ 50枚の型番101-2110502のページです。
型番101-2110502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wエクシール規格袋 EXA-18アルミタイプ 50枚

Wエクシール規格袋 EXA-18アルミタイプ 50枚

    アルミテープ 50mm×50m

    アルミテープ 50mm×50m

      アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ

      アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ

        東京硝子器械 フラッピー規格袋

        東京硝子器械 フラッピー規格袋

          非帯電袋 100×150 50μm 百枚

          非帯電袋 100×150 50μm 百枚

            アルミ箔テープ

            アルミ箔テープ

              非帯電袋 300×450 50μm 百枚

              非帯電袋 300×450 50μm 百枚

                滅菌保存袋 2000枚入

                滅菌保存袋 2000枚入

                  シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m

                  シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m

                    耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃

                    耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃

                      アルミ製ラミジップ ALシリーズ

                      アルミ製ラミジップ ALシリーズ

                        FMバッグ 50L 7φふっ素樹脂スリーブ Aタイプ

                        FMバッグ 50L 7φふっ素樹脂スリーブ Aタイプ

                          フラッピー規格袋 FP-10/FP-12

                          フラッピー規格袋 FP-10/FP-12

                            メーカー コクゴ 日本緑十字社 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 8,208円 4,580円 4,124円 19,228円 1,405円 2,555円 8,495円 22,364円 53,672円 2,071円 1,280円 10,658円 19,228円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   11日目   4日目   1日目   4日目   3日目   6日目~   1日目   4日目   11日目   11日目  

                            Wエクシール規格袋 EXA-18アルミタイプ 50枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました