(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切創防止用手袋 EGG-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

切創防止用手袋 EGG-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,505円
税込単価
2,756円

【仕様】・全長(mm):240・材質:テクノーラ100%・天然ゴム滑り止め【特...

詳細情報を確認する

型番

104-07602 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-07602

1個

2,505( 2,756円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):240
・材質:テクノーラ100%・天然ゴム滑り止め
【特長】
・耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラ」を使用した手袋で、耐カット性に優れており、耐久性に富んでいます。
・有機繊維ですからフィット感に優れています。
・耐切創性・耐熱性
・ゴム滑り止め付タイプ
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切創防止用手袋 EGG-3の型番104-07602のページです。
型番104-07602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切創防止用手袋 EGG-3

切創防止用手袋 EGG-3

    インナー手袋 切創防止用

    インナー手袋 切創防止用

      インナー手袋 切創防止用 MT900シリーズ

      インナー手袋 切創防止用 MT900シリーズ

        切創防止手袋 VRシリーズ

        切創防止手袋 VRシリーズ

          インナー手袋(切創防止用)MT900 M10双入

          インナー手袋(切創防止用)MT900 M10双入

            切創防止手袋 CR-1J

            切創防止手袋 CR-1J

              突キ刺シ・切創防止手袋

              突キ刺シ・切創防止手袋

                テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113S

                テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113S

                  AP耐切創手袋(レベル3)

                  AP耐切創手袋(レベル3)

                    耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

                    耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)

                      S-TEX KV3 耐切創手袋

                      S-TEX KV3 耐切創手袋

                        保護用インナー手袋

                        保護用インナー手袋

                          ニトロックプレミアム3双入

                          ニトロックプレミアム3双入

                            メーカー コクゴ マックス(手袋) アズワン アズワン コクゴ 東京硝子器械 カミキ ケニス アズワン ミスミ ショーワグローブ アズワン コーコス信岡
                            通常価格 2,505円 12,000円 12,000円 13,000円 11,641円 1,800円 8,666円 1,200円 729円 736円 1,793円 18,000円 1,000円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   6日目~   1日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  

                            切創防止用手袋 EGG-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました