(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコーマット用 フレーム 612(1枚用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコーマット用 フレーム 612(1枚用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【仕様】・入数:1枚・色:グリーン【特長】・粘着フィルムを30枚積層させたディ...

詳細情報を確認する

型番

105-06901 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

105-06901

1個

18,000( 19,800円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・入数:1枚
・色:グリーン
【特長】
・粘着フィルムを30枚積層させたディスポタイプのマットです。
・マットの粘着フィルム面に添加している殺菌剤有効成分がマットから極めて微量気化し、ホコリ、あるいは微粒子中のバクテリアを殺菌します。
・人、ストレッチャー、ワゴンなどが一度通過するだけで平均70%以上のバクテリアを除去し、一度付着した塵埃が運ばれるということはありません。
・ディスポタイプで汚れたらフィルムをはがすだけで新しい粘着面が現れます。
・入数:1マット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコーマット用 フレーム 612(1枚用)の型番105-06901のページです。
型番105-06901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコーマット用 フレーム 612(1枚用)

サンコーマット用 フレーム 612(1枚用)

    粘着マットシート用フレーム

    粘着マットシート用フレーム

      サンコーマット

      サンコーマット

        粘着マットフレーム

        粘着マットフレーム

          粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用

          粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用

            粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

            粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用

              吸油マット(5枚)

              吸油マット(5枚)

                シンガー ウツノミヤ粘着マットフレーム

                シンガー ウツノミヤ粘着マットフレーム

                  屋内用マット(ロンステップマット)

                  屋内用マット(ロンステップマット)

                    吸油マット用ベース

                    吸油マット用ベース

                      作業用クッションマット

                      作業用クッションマット

                        サンコーマット ディスポ G-606

                        サンコーマット ディスポ G-606

                          階段用吸着マット

                          階段用吸着マット

                            メーカー コクゴ エスコ コクゴ テラモト トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 宇都宮製作 アズワン エスコ アイリスオーヤマ コクゴ ワタナベ工業
                            通常価格 18,000円 10,671円 8,000円 10,075円 21,362円 25,724円 9,930円 10,548円 4,080円 14,480円 2,432円 8,000円 3,031円
                            通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目   2日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目  

                            サンコーマット用 フレーム 612(1枚用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました