(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

66ナイロンシート1.5t×500W×1000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

66ナイロンシート1.5t×500W×1000L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,300円
税込単価
9,130円

【仕様】・厚さ(mm):1.5・幅(mm ):500・長さ(m):1【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

107-14305 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-14305

1個

8,300( 9,130円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):1.5
・幅(mm ):500
・長さ(m):1
【特長】
・6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

66ナイロンシート1.5t×500W×1000Lの型番107-14305のページです。
型番107-14305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

66ナイロンシート1.5t×500W×1000L

66ナイロンシート1.5t×500W×1000L

    66ナイロンシート1t×500W×1000L

    66ナイロンシート1t×500W×1000L

      66ナイロンシート3t×500W×1000L

      66ナイロンシート3t×500W×1000L

        6ナイロンシート3t×500W×1000L

        6ナイロンシート3t×500W×1000L

          6ナイロンシート15t×500W×1000L

          6ナイロンシート15t×500W×1000L

            ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L

            ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L

              6ナイロンガラス(30%)入りシート30t×500W×1000L

              6ナイロンガラス(30%)入りシート30t×500W×1000L

                ポリプロピレンシート1T×1000W×2M

                ポリプロピレンシート1T×1000W×2M

                  ポリプロピレンシート5T×1000W×2M

                  ポリプロピレンシート5T×1000W×2M

                    ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000L

                    ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000L

                      エポキシガラス1.5t×1000mm×1000mm

                      エポキシガラス1.5t×1000mm×1000mm

                        ポリプロピレンシート2T×1000W×2M

                        ポリプロピレンシート2T×1000W×2M

                          PTFEシート 1.5mm×500mm角

                          PTFEシート 1.5mm×500mm角

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 8,300円 5,600円 16,500円 11,999円 42,972円 12,805円 301,476円 3,800円 16,568円 4,752円 18,915円 7,550円 11,690円
                            通常出荷日 7日目   7日目   6日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   60日目  

                            66ナイロンシート1.5t×500W×1000Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました