(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル丸棒 40φ×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリル丸棒 40φ×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,887円
税込単価
11,976円

【仕様】・規格(φ):40・材質:MA(アクリル)・入数:1本

詳細情報を確認する

型番

107-26814 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-26814

1個

10,887( 11,976円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):40
・材質:MA(アクリル)
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクリル丸棒 40φ×1mの型番107-26814のページです。
型番107-26814に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル丸棒 40φ×1m

アクリル丸棒 40φ×1m

    アクリル丸棒 100φ×1m

    アクリル丸棒 100φ×1m

      アクリル丸棒 200φ×1m

      アクリル丸棒 200φ×1m

        アクリル丸棒 60φ×1m

        アクリル丸棒 60φ×1m

          アクリル丸棒 70φ×1m

          アクリル丸棒 70φ×1m

            PTFE丸棒 40φ×1000mm

            PTFE丸棒 40φ×1000mm

              ポリエチレン丸棒 90φ 1m

              ポリエチレン丸棒 90φ 1m

                ポリエチレン丸棒 70φ 1m

                ポリエチレン丸棒 70φ 1m

                  アクリルパイプ 外径 40㎜φ

                  アクリルパイプ 外径 40㎜φ

                    ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT40φ×1000L

                    ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT40φ×1000L

                      タングステン棒 W-Φ16~Φ40

                      タングステン棒 W-Φ16~Φ40

                        シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

                        シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

                          ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L

                          ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ケニス コクゴ アズワン アズワン コクゴ
                            通常価格 10,887円 56,217円 224,861円 20,524円 27,663円 33,826円 13,164円 8,238円 8,401円 10,750円 76,144円 4,112円 8,500円
                            通常出荷日 6日目   10日目   10日目   10日目   10日目   6日目   10日目   6日目   4日目   10日目   8日目   1日目   10日目  

                            アクリル丸棒 40φ×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました