(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックパワー1700S 1号1.65×920×920mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブラックパワー1700S 1号1.65×920×920mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,387円
税込単価
8,126円

【仕様】・厚さ(mm):1.65・種類:1号・サイズ:920×920【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

107-41802 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-41802

1個

7,387( 8,126円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):1.65
・種類:1号
・サイズ:920×920
【特長】
・炭化繊維100%で、耐熱・遮熱、1口受け等のシートとして、優れた効果を発揮します。
・連続使用温度:250℃
・瞬間使用温度:約1300℃
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラックパワー1700S 1号1.65×920×920mmの型番107-41802のページです。
型番107-41802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックパワー1700S 1号1.65×920×920mm

ブラックパワー1700S 1号1.65×920×920mm

    ブラックパワー1700S 2号1.65×920×1920mm

    ブラックパワー1700S 2号1.65×920×1920mm

      ブラックパワー1700W 4号1.65×1920×1920mm

      ブラックパワー1700W 4号1.65×1920×1920mm

        1.0mm 線帆布(8号)

        1.0mm 線帆布(8号)

          シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

          シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

            ビニールカラーシート 茶0.2×920×20M

            ビニールカラーシート 茶0.2×920×20M

              ビニールカラーシート オレンジ0.2×920×20M

              ビニールカラーシート オレンジ0.2×920×20M

                ビニールカラーシート 若草色0.2×920×20M

                ビニールカラーシート 若草色0.2×920×20M

                  1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

                  1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

                    PTFEシート 1.5mm×500mm角

                    PTFEシート 1.5mm×500mm角

                      UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m

                      UVカットフィルム 970mm×1m・1270mm×1m

                        エポキシガラス1.5t×1000mm×1000mm

                        エポキシガラス1.5t×1000mm×1000mm

                          紙ベーク 1t×1000mm×1000mm

                          紙ベーク 1t×1000mm×1000mm

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ エスコ アズワン コクゴ コクゴ コクゴ エスコ コクゴ アズワン コクゴ コクゴ
                            通常価格 7,387円 14,774円 33,129円 8,400円 4,112円 9,670円 9,670円 9,670円 6,687円 11,690円 19,200円 18,915円 8,200円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   10日目   10日目   2日目   当日出荷可能 60日目   1日目~   7日目   7日目  

                            ブラックパワー1700S 1号1.65×920×920mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました