(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラックパワー1700W 4号1.65×1920×1920mm

ブラックパワー1700W 4号1.65×1920×1920mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,129円
税込単価
36,442円

【仕様】・厚さ(mm):1.65・種類:4号・サイズ:1920×1920【特長...

詳細情報を確認する

型番

107-41809 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-41809

1個

33,129( 36,442円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):1.65
・種類:4号
・サイズ:1920×1920
【特長】
・炭化繊維100%で、耐熱・遮熱、1口受け等のシートとして、優れた効果を発揮します。
・連続使用温度:250℃
・瞬間使用温度:約1300℃
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラックパワー1700W 4号1.65×1920×1920mmの型番107-41809のページです。
型番107-41809に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラックパワー1700W 4号1.65×1920×1920mm

ブラックパワー1700W 4号1.65×1920×1920mm

    ブラックパワー1700S 2号1.65×920×1920mm

    ブラックパワー1700S 2号1.65×920×1920mm

      ブラックパワー1700S 1号1.65×920×920mm

      ブラックパワー1700S 1号1.65×920×920mm

        1.0mm 線帆布(8号)

        1.0mm 線帆布(8号)

          PTFEシート 4mm×1000mm角

          PTFEシート 4mm×1000mm角

            ポリプロピレンシート1T×1000W×2M

            ポリプロピレンシート1T×1000W×2M

              シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

              シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

                1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

                1.0mm 綿帆布(6号/OD色)

                  純金箔 紙袋入4号

                  純金箔 紙袋入4号

                    ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L

                    ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L

                      66ナイロンシート1t×500W×1000L

                      66ナイロンシート1t×500W×1000L

                        アクリルパイプ 150mm×4mm×1000L

                        アクリルパイプ 150mm×4mm×1000L

                          アクリルパイプ 48mm×4mm×1000L

                          アクリルパイプ 48mm×4mm×1000L

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ エスコ コクゴ コクゴ アズワン エスコ ケニス コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 33,129円 14,774円 7,387円 8,400円 115,107円 3,600円 4,112円 6,687円 30,824円 12,805円 5,150円 16,062円 5,082円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   1日目   当日出荷可能 10日目   7日目   1日目   2日目   当日出荷可能 24日目   7日目   7日目   10日目   5日目  

                            ブラックパワー1700W 4号1.65×1920×1920mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト