(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤマット グレー 1000×10mAM1006

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤマット グレー 1000×10mAM1006

通常単価(税別)
72,599円
税込単価
79,859円

【仕様】・品番:AM1006・色:グレー・厚さ:3.5mm・幅:1000・長さ...

詳細情報を確認する

型番

107-45106 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-45106

1個

72,599( 79,859円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:AM1006
・色:グレー
・厚さ:3.5mm
・幅:1000
・長さ:10m巻き
・1巻あたり質量:約30kg
【特長】
・水気の多い場所でも、抜群の耐水性を発揮し、表面の凸凹が転倒事故を防止します。また、温度変化により材質が硬化したり、著しく変色することがありません。
・コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の不規則発泡加工がノンスリップ効果を発揮し、両面から滑りを防止します。
・燃えにくく自己消炎性があります。
・柔軟な材質の為、裁断が容易で、どんな場所でもピタリとおさまります。
・JISA 5707の品質試験でも異常の見られない優れた材質です。
【用途】
・ビルディング、住宅内の共通道路、化粧室、ロビー、ベランダ。
・店舗の出入口。
・工事などの仮設通路。
・入数:10m/巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマット グレー 1000×10mAM1006の型番107-45106のページです。
型番107-45106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤマット グレー 1000×10mAM1006

ダイヤマット グレー 1000×10mAM1006

    マグネットシート 0.6mm×1000mmM-1006

    マグネットシート 0.6mm×1000mmM-1006

      ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット

      ゴムマット タテ筋マット・エスゴムマット

        筋ゴムマット

        筋ゴムマット

          カラーフォーム ECS グレー10mm×1000mm×2000mm

          カラーフォーム ECS グレー10mm×1000mm×2000mm

            PEEK板 グレーベージュ(ナチュラル)

            PEEK板 グレーベージュ(ナチュラル)

              PEEK丸棒 グレーベージュ(ナチュラル)

              PEEK丸棒 グレーベージュ(ナチュラル)

                樹脂板材(厚物) 硬質PVC・グレー

                樹脂板材(厚物) 硬質PVC・グレー

                  フッ素ゴムスポンジ角紐 10×10 カット

                  フッ素ゴムスポンジ角紐 10×10 カット

                    シリコンマット 角形・楕円形・円形

                    シリコンマット 角形・楕円形・円形

                      耐薬エスリューム グレー 1820mm 5m巻

                      耐薬エスリューム グレー 1820mm 5m巻

                        ニューライトパイプ 10φ×20φ×1000L

                        ニューライトパイプ 10φ×20φ×1000L

                          シリコンゴムスポンジ 10mm×10mm カットかまぼこ型紐

                          シリコンゴムスポンジ 10mm×10mm カットかまぼこ型紐

                            メーカー コクゴ コクゴ アズワン 和気産業 コクゴ アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 72,599円 6,694円 29,719円 25,967円 2,275円 47,000円 34,600円 19,800円 15,169円 3,331円 77,000円 3,906円 1,209円
                            通常出荷日 10日目   4日目   8日目~   4日目   5日目   8日目   8日目   9日目~   5日目   1日目   15日目   7日目   4日目  

                            ダイヤマット グレー 1000×10mAM1006のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました